Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
La carcasa metálica con una palanca simple y 2 entradas de cable puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Homologaciones UL/CSA (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I), no propagador de la llama CSA FT4 UL, resistente a aceites UL OIL RES I
La robusta carcasa grande para dos insertos en un conector garantiza que la potencia y los datos se encuentren en un único componente. Es adecuada, por ejemplo, para su uso en la industria del plástico.
Los contactos estampados se presentan en rollos de 100 o 200 unidades y son aptos para su uso con secciones de conductor de 0,5 a 1,5 mm2 y de 1,5 a 2,5 mm2.
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.