SILVYN® MPC 45° M

SILVYN® MPC 45° M, racor para uso con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Libre de halógenosResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónRobustoResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEcRUus

No data available for display
Referencia Tamaño métricoAbertura mmCompatible con SILVYN®EL/ELU/
ELO/ELT/ELR
Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN®MPC 45° M negro
55502431
20 x 1,5/110,51610
55502432
20 x 1,5/214,52010
55502433
25 x 1,5192510
55502434
32 x 1,524,53210
SILVYN®MPC 45° M gris
55502435
20 x 1,5/110,51610
55502436
20 x 1,5/214,52010
55502437
25 x 1,5192510
55502438
32 x 1,524,53210

Beneficios

  • Universal
  • Montaje rápido y fácil
  • El codo en 45° permite un montaje óptimo

Ámbito de uso

  • Compatible con los modelos de tubo:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conductos lisos y de forma helicoidal)

Características de producto

  • Protección frente al polvo
  • Protección frente a la humedad
  • Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Norm references / Approvals

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Codo 45° con conexión a conducto integrada

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV
  • Gris, RAL 7001

Material

  • PA66
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP65: para tubos formados helicoidalmente
    IP67 + IP68 (2bar): para tubos lisos

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.