SILVYN® FG NM
SILVYN® FG NM, tubo de PVC con cubierta azul para uso en la industria de alimentación y bebidas
- Tubo conductor de poliamida
- Específicamente para la industria de la alimentación y bebidas
Beneficios
- Cubierta exterior probada por FDA
- La superficie lisa y azul facilita su limpieza
- protección contra líquidos
Ámbito de uso
- Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
- Máquinas de envasado de alimentos
- Industria farmacéutica
- Construcción de maquinaria
- Ingeniería de planta
Características de producto
- Flexible
- Dimensionalmente estable
- No propagador de la llama
Norm references / Approvals
- Certificación conforme a FDA CFR 21 y NSF 51 (estándar para USA)
- ECOLAB®
Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
Composición de producto
- Espiral interior de PVC rígido.
- Revestimiento de poliamida especial, aprobado por FDA
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones
- FDA CFR 21
NSF 51
Bajo demanda
- Disponible en gris y blanco
Colores disponibles
- Azul
Material
- Cubierta de PVC flexible con espiral de PVC rígido
Rango de temperaturas
- -20 °C a +60 °C
- Temporal: +80 °C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

