SILVYN® FG

SILVYN® FG, tubo metálico con cubierta blanca de PVC certificada para el uso en la industria de alimentación y bebidas

Específicamente para la industria de la alimentación y bebidas

Alimentación y BebidasGran resistencia químicaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CE

No data available for display
Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® FG blanco
55503279
3/8"12.6 x 17.86030
55503280
1/2"16.0 x 21.17530
55503281
3/4"21.0 x 26.49030
55503282
1"26.5 x 33.112030
55503283
1 1/4"35.1 x 41.813515
55503284
1 1/2"40.3 x 47.816515
55503285
2"51.6 x 59.921015
SILVYN® FG azul
55503286
3/8"12.6 x 17.86030
55503287
1/2"16.0 x 21.17530
55503288
3/4"21.0 x 26.49030
55503289
1"26.5 x 33.112030
55503290
1 1/4"35.1 x 41.813515
55503291
1 1/2"40.3 x 47.816515
55503292
2"51.6 x 59.921015

Beneficios

  • Cubierta exterior probada por FDA
  • La superficie lisa y blanca hace que sea fácil de limpiar
  • protección contra líquidos
  • Resistente a la tracción
  • Alta resistencia al aplastamiento

Ámbito de uso

  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Máquinas de envasado de alimentos
  • Industria farmacéutica
  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta

Características de producto

  • Flexible
  • Resistente al aplastamiento
  • Resistente a impactos
  • Resistente a la tracción

Norm references / Approvals

  • Certificación conforme a FDA CFR 21 y NSF 51 (estándar para USA)

Composición de producto

  • Tubo metálico en espiral
  • Revestimiento de poliamida especial, aprobado por FDA

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Colores disponibles

  • Blanco
  • Azul

Material

  • Manguera interior con fleje de acero galvanizada y enrollada helicoidalmente con recubrimiento poliamida especial

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +60 °C
  • Temporal: +80 °C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.