e-Shop

SILVYN® FG NM

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN®FG NM azul
55503370
3/8"12.6 x 17.87030
55503371
1/2"16.0 x 21.110030
55503372
3/4"21.0 x 26.413030
55503373
1"26.5 x 33.118030
55503374
1 1/4"35.1 x 41.822515
55503375
1 1/2"40.3 x 47.825515
55503376
2"51.6 x 59.931015

Beneficios

  • Cubierta exterior probada por FDA
  • La superficie lisa y azul facilita su limpieza
  • protección contra líquidos

Ámbito de uso

  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Máquinas de envasado de alimentos
  • Industria farmacéutica
  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta

Características de producto

  • Flexible
  • Dimensionalmente estable
  • No propagador de la llama

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Certificación conforme a FDA CFR 21 y NSF 51 (estándar para USA)
  • ECOLAB®
    Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección

Composición de producto

  • Espiral interior de PVC rígido.
  • Revestimiento de poliamida especial, aprobado por FDA

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico

Certificaciones

  • FDA CFR 21
    NSF 51

Bajo demanda

  • Disponible en gris y blanco

Colores disponibles

  • Azul

Material

  • Cubierta de PVC flexible con espiral de PVC rígido

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +60 °C
  • Temporal: +80 °C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.