SILVYN HYGIENIC M50X1.5 SILVYN HYGIENIC M50X1.5 55510705 El racor de acero inoxidable SILVYN® HYGIENIC se ha diseñado de acuerdo a los requisitos de higiene industrial
SILVYN FG NM 3/8IN 12.6X17.8 BU 30M SILVYN FG NM 3/8IN 12.6X17.8 BU 30M 55503370 SILVYN® FG NM, tubo de PVC con cubierta azul para uso en la industria de alimentación y bebidas
SILVYN HIPROSILTAPE 25X0.5 SILVYN HIPROSILTAPE 25X0.5 61713040 SILVYN® HIPROSILTAPE, cinta de silicona para SILVYN® HIPROJACKET
SILVYN HIPROJACKET NW 41 15M SILVYN HIPROJACKET NW 41 15M 61713018 SILVYN® HIPROJACKET es un tubo de protección resistente al fuego que protege el interior de llamas y metal líquido con temperaturas de hasta +1640 °C
SILVYN CNP 1IN 26.5X36.3 OG SILVYN CNP 1IN 26.5X36.3 OG 61712460 SILVYN® CNP es un tubo impermeable con conducto interior de PVC y cubierta de nailon, listado por UL/CSA
SILVYN CNP NPT 1/2IN FOR1/2IN SILVYN CNP NPT 1/2IN FOR1/2IN 55500410 El racor SILVYN® CNP está hecho de latón niquelado para el uso con SILVYN® CNP
SILVYN HIPROJACKET AMG 90° PG 42 NPB SILVYN HIPROJACKET AMG 90° PG 42 NPB 55503514 SILVYN® HIPROJACKET AMG, racor de latón niquelado para SILVYN® HIPROJACKET