
SILVYN® MSK-M ATEX
SILVYN® MSK-M ATEX, racor de latón niquelado para entornos ATEX, descarga de tracción de cable integrada
Aprobación IECEx en todo el mundo
Beneficios
- Excelente descarga de tracción para cables y tubos de protección
- Sellado de cable máximo
- Montaje rápido y fácil
- Alcance de sujeción amplio
- Protección anti-giro
Ámbito de uso
- Aparatos, maquinarias y plantas del tipo de protección de seguridad aumentada "e", protección frente a explosión de polvo gracias a la carcasa "t"
- Industria química y petroquímica
- Ingeniería de planta
- Utilizado en áreas donde el cableado necesita una protección mecánica adicional
Características de producto
- Combinación de SILVYN® y SKINTOP®
Aviso
- Uso en zonas Ex solo permitido con tubo de metal sin cubierta de plástico
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Certificaciones
- SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX
IBExU06ATEX1012X
II 2G EEx eII
II 1D EEx eII - CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0033X
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Sellado del tubo conductor del conector CR/NBR
Sellado del tubo : TPE
Ensayos
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Grado de protección:
- Cable: IP 68
Conducto:
IP 40 con SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU
Rango de temperaturas
- de -30 °C hasta +90 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.