SILVYN® HYGIENIC
El racor de acero inoxidable SILVYN® HYGIENIC se ha diseñado de acuerdo a los requisitos de higiene industrial
- Ideal para áreas higiénicas críticas - resistente, sin aristas, robusto y fiable
- Sin huecos, cavidades o rosca exterior, por lo tanto, no hay riesgo de contaminación en las máquinas, equipos o componentes instalados en líneas de producción de alimentos
Beneficios
- Diseño higiénico para una limpieza idónea
- Las superficies lisas y la ausencia de aristas previene la acumulación de fluidos y la formación de microorganismos
Ámbito de uso
- Máquinas, plantas y componentes alimentarios
- Industria farmacéutica
- Construcción de maquinaria
Características de producto
- Alta resistencia química y térmica con medios muy agresivos, como productos de limpieza y desinfección, ácidos y álcalis durante los procesos de limpieza, etc.
Norm references / Approvals
- DIN EN 1672-2
Directriz para el diseño de maquinaria - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
Composición de producto
- Su diseño y materiales permiten un limpiado fácil y seguro
- El color azul del material de sellado permite distinguir y localizar rápidamente los restos de comida
- Las áreas redondeadas permiten su montaje con herramientas estándar
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Norm references / Approvals
- IEC EN 61386-23
Material
- Cuerpo: Acero inoxidable (Grado 316)
Inserto: Latón niquelado
Sellado interior: PA 6
Junta de sellado: Elastómero especial
Grado de protección:
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69
Rango de temperaturas
- desde -50 °C hasta +135 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
