Fleje helicoidal poliamida KW
Las bobinas de poliamida se utilizan para la agrupación fácil y rápida de cables y conductores.
Beneficios
- La flexibilidad de los cables se conserva
- El tubo en espiral
- Ahorro de tiempo mediante el agrupamiento de cables e hilos
Ámbito de uso
- Para la fabricación de cables preformados con bifurcaciones
- Para protección contra influencias mecánicas
Características de producto
- Versión en negro: comportamiento frente al fuego según UL 94 HB
Entrega
- Referencia 61759940: herramienta de inserción
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
- Descripción de clase ETIM 5.0: manguera para mazos de cables
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
- ETIM 6.0 Class-Description: manguera para mazos de cables
General
- Versión en negro: resistente a la radiación UV
Material
- Versión en negro: poliamida (libre de silicona y halógenos)
- Versión natural y coloreada: polietileno
Rango de temperaturas
- Versión en negro:
-40°C a +120°C
Versión de color natural y de color: -50°C a 85°C
- Tamaños y colores adicionales por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.