Fleje helicoidal poliamida KW

Las bobinas de poliamida se utilizan para la agrupación fácil y rápida de cables y conductores.

Gran resistencia químicaNo propagador de la llamaResistencia mecánicaResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia Descripción de la piezaColorÁrea de agrupado (mm)Und. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

Fleje helicoidal poliamida KW
61600010
Espiral poliamida KW 2natural2.0 - 7.050
61600015
Espiral poliamida KW 2negro2.0 - 7.050
61722850Espiral poliamida KW 2azul2.0 - 7.050
61722856Espiral poliamida KW 2amarillo2.0 - 7.050
61600040
Espiral de poliamida KW 5natural5.0 - 20.030
61600045
Espiral de poliamida KW 5negro5.0 - 20.025
61722851Espiral de poliamida KW 5azul5.0 - 20.025
61600050
Espiral de poliamida KW 5amarillo5.0 - 20.025
61600070
Espiral poliamida KW 10natural10.0 - 40.030
61722840
Espiral poliamida KW 10negro10.0 - 40.025
61722852Espiral poliamida KW 10azul10.0 - 40.025
61600080
Espiral poliamida KW 10amarillo10.0 - 40.025

Beneficios

  • La flexibilidad de los cables se conserva
  • El tubo en espiral
  • Ahorro de tiempo mediante el agrupamiento de cables e hilos

Ámbito de uso

  • Para la fabricación de cables preformados con bifurcaciones
  • Para protección contra influencias mecánicas

Características de producto

  • Versión en negro: comportamiento frente al fuego según UL 94 HB

Entrega

  • Referencia 61759940: herramienta de inserción

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • Descripción de clase ETIM 5.0: manguera para mazos de cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Class-Description: manguera para mazos de cables

General

  • Versión en negro: resistente a la radiación UV

Material

  • Versión en negro: poliamida (libre de silicona y halógenos)
  • Versión natural y coloreada: polietileno

Rango de temperaturas

  • Versión en negro:
    -40°C a +120°C
    Versión de color natural y de color: -50°C a 85°C

  • Tamaños y colores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.