Ty-Rap®Brida de sujeción con cabeza de acero

Brida con cabeza de acero y resistencia a la tracción mejorada

Libre de halógenos

LLOYDSULGermanischer Lloyd

Referencia Descripción de la piezaUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Natural
61715000
TYB* 23 M92.0 x 2.32 - 16801000
61716250
TY 232 M203.0 x 2.32 - 50801000
61716310
TY 234 M356.0 x 2.32 - 102801000
61715060
TYB* 24 M140.0 x 3.62 - 291801000
61716370
TY 242 M208.0 x 3.62 - 501801000
61715180
TY 26 M284.0 x 3.62 - 761801000
61716430
TY 244 M368.0 x 3.62 - 1031801000
61715120
TYB* 25 M186.0 x 4.83.5 - 452201000
61716490
TY 253 M290.0 x 4.83.5 - 782201000
61715300
TY 28 M361.0 x 4.83.5 - 1022201000
61716550
TY 272 M223.0 x 6.96 - 50540500
61715240
TY 27 M340.0 x 7.06 - 90540500
61715360
TY 29 M771.0 x 6.96 - 229540500

Beneficios

  • La alta resistencia es constante incluso en situaciones adversas: condiciones de humedad y temperatura extremas
  • El cierre es resistente a golpes y vibraciones
  • La cuchilla de acero se fija al cabezal de la brida y está hecha de acero antimagnético y resistente a la corrosión (tipo 316)

Ámbito de uso

  • Bridas de calidad con cabeza de acero para entornos exigentes

Norm references / Approvals

  • UL file number TY-RAP®: E49405, see table
  • Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Entrega

  • Los artículos provistos del apéndice «B» (p. ej., TYB24 M) se suministran en una práctica caja de trabajo en la que las bridas están dispuestas de forma ergonómica

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Colores disponibles

  • Colores naturales

Material

  • Poliamida 6.6
  • Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas

  • de -40 °C hasta +85 °C

  • B=caja; bolsa de poliamida en los demás casos
  • TY-RAP® es una marca registrada de Thomas & Betts
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.