
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Sujetar, atar, fijar
- Base de brida de sujeción
- Base para bridas autoadhesiva
Base para bridas autoadhesiva



TIE MOUNTING SOCKET TC 105 ALUMINIUM
TIE MOUNTING SOCKET TC 105 ALUMINIUM
61724430
Base de aluminio TC para sujeción de bridas, hecha de aluminio, elemento de fijación resistente al calor

SOCKET SADDLE DETECT S PP
SOCKET SADDLE DETECT S PP
61724111
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SCREW SOCKET DETECT PP
SCREW SOCKET DETECT PP
61724109
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET DETECT M PP
SOCKET DETECT M PP
61724108
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET SADDLE DETECT XS PA
SOCKET SADDLE DETECT XS PA
61724105
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SCREW SOCKET DETECT PA
SCREW SOCKET DETECT PA
61724104
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET DETECT S PP
SOCKET DETECT S PP
61724107
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET SADDLE DETECT S PA
SOCKET SADDLE DETECT S PA
61724106
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET DETECT S PA
SOCKET DETECT S PA
61724101
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET DETECT L PA
SOCKET DETECT L PA
61724103
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET DETECT M PA
SOCKET DETECT M PA
61724102
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

SOCKET SADDLE DETECT XS PP
SOCKET SADDLE DETECT XS PP
61724110
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
61723810
Clips CC para sujeción de cables y conductores, autoadhesivos en muchas superficies

CORD CLIPS CC 21 CABLE CLAMP
CORD CLIPS CC 21 CABLE CLAMP
61723840
Clips CC para sujeción de cables y conductores, autoadhesivos en muchas superficies

CORD CLIPS CC 11 CABLE CLAMP
CORD CLIPS CC 11 CABLE CLAMP
61723820
Clips CC para sujeción de cables y conductores, autoadhesivos en muchas superficies

SOCKET DETECT S PA
SOCKET DETECT S PA
61724101
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-U 1x1,5 BU
H07V-U 1x1,5 BU
4527021
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

H07V-U 1x1,5 BU
H07V-U 1x1,5 BU
4527021
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X1,5 BU
H07V-K 1X1,5 BU
4520021
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 GNYE
H07V-K 1X1,5 GNYE
4520001
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Beneficios
- Opción para montaje híbrido/doble en los puntos de transferencia del mazo de cables
- Fácil de manipular
Ámbito de uso
- Para la fijación de los cables en la pared, la brida de sujeción se introduce en las ranuras
- Cableado de armarios de distribución, automóviles, maquinaria de oficina, etc.
Normas de referencia / Aprobaciones
- Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)
Aviso
- Para la fijación, las paredes deben ser lisas y estar libres de grasa
- Tiempo mínimo de aplicación del adhesivo: 10 seg, se recomienda un tiempo de curado del adhesivo de 24 h
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- Descripción de clase ETIM 5.0: base de montaje y elemento para bridas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Class-Description: base de montaje y elemento para bridas de sujeción
Colores disponibles
- Negro
- Colores naturales
Material
- Poliamida 6.6
- Libre de halógenos y siliconas
Rango de temperaturas
- -15 °C a +50 °C
- Temperatura mínima de trabajo: +10 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.