Ty-Rap®Brida de sujeción resistente a UV con cabeza de acero

Las bridas de sujeción con cabeza de acero también están disponibles como una variante resistente a la intemperie/estabilizada a los rayos UV, apta para la instalación en exteriores.

Resistente al calorResistente a la corrosiónResistente a radicación UV

UL

No data available for display
Referencia Descripción de la piezaUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Negro (resistencia a rayos UV)
61723010TYB* 23 MX92.0 x 2.32 - 16801000
61723110TY 232 MX203.0 x 2.32 - 50801000
61723120TY 234 MX356.0 x 2.32 - 102801000
61723020TYB* 24 MX140.0 x 3.62 - 291331000
61723130TY 242 MX208.0 x 3.62 - 501801000
61723040TY 26 MX284.0 x 3.62 - 761801000
61723140TY 244 MX368.0 x 3.62 - 1031801000
61723030TYB* 25 MX186.0 x 4.83.5 - 452201000
61723150TY 253 MX290.0 x 4.83.5 - 782201000
61723060TY 28 MX361.0 x 4.83.5 - 1022201000
61723160TY 272 MX223.0 x 6.96 - 50540500
61723050TY 27 MX340.0 x 7.06 - 90540500
61723070TY 29 MX771.0 x 6.96 - 229540500

Beneficios

  • La alta resistencia es constante incluso en situaciones adversas: condiciones de humedad y temperatura extremas
  • El cierre es resistente a golpes y vibraciones
  • La cuchilla de acero se fija al cabezal de la brida y está hecha de acero antimagnético y resistente a la corrosión (tipo 316)

Ámbito de uso

  • Para el montaje y el mantenimiento de instalaciones eléctricas en áreas de uso a la intemperie

Características de producto

  • Contiene un 2 % de carbono para cumplir especificaciones militares

Norm references / Approvals

  • UL file number TY-RAP®: E49405, see table
  • Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Entrega

  • Los artículos provistos del apéndice «B» (p. ej., TYB24 M) se suministran en una práctica caja de trabajo en la que las bridas están dispuestas de forma ergonómica

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Colores disponibles

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Poliamida 6.6
  • Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas

  • de -40 °C hasta +85 °C

  • B=caja; bolsa de poliamida en los demás casos
  • TY-RAP® es una marca registrada de Thomas & Betts
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.