SILVYN® EL
SILVYN® EL, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente
Beneficios
- El interior liso permite un montaje fácil de los cables y conductores
- Flexible
- Resistente al aplastamiento
- En combinación con SILVYN® MPC/MPC-M, se obtiene un sistema totalmente aislado
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Construcción de vehículos
- Fabricación de máquinas expendedoras
- Companías exportadoras
Características de producto
- Flexible
- Pared interior lisa
- Dimensionalmente estable
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Espiral integrada de PVC rígido
- Cubierta exterior de PVC flexible
Aviso
- La versión lisa no está reconocida UL
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Gris plateado (RAL 7001)
Material
- Cubierta de PVC flexible con espiral de PVC rígido
Rango de temperaturas
- desde -20 °C hasta +70 °C
- -5°C a +70°C (versión lisa)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.