Caja tubo termoretráctil PROTECT
La manguera de poliamida retráctil en una práctica caja, especialmente adecuada para pequeños consumidores.
De pared delgada
Beneficios
- Flexible
- Excelentes propiedades físicas y mecánicas
- Aprobado para uso en Norte América y Canadá
Ámbito de uso
- Aislamiento, protección y agrupación de cables.
- Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
Características de producto
- Ignífuga (excepto color: transparente)
- Sin siliconas
- Resistente a la radiación UV (solo color negro)
Normas de referencia / Aprobaciones
- Aceptación UL224 (excepto color: transparente)
- N.º de registro UL: E476215 (excepto color: transparente)
Aviso
- No es resistente a los aceites de motor
Entrega
- Cajas apilables para un almacenaje sencillo
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil
Bajo demanda
- Otros colores disponibles bajo demanda
Aviso
- Pared única / pared fina
- Resistencia dieléctrica: 20 kV/ mm
Info
- Relación de contracción: 2:1
Colores disponibles
- Negro Transparente Verde-amarillo
Material
- Poliolefina reticulada por irradiación
Rango de temperaturas
- desde -55 °C hasta +135 °C
- Temperatura de contracción: +90°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
