Tubo retráctil PROTECT-HF
El tubo retráctil no contiene halógenos y, por lo tanto, es especialmente adecuado para el uso en edificios públicos, aeropuertos, hospitales, etc. El tubo retráctil PROTECT-HF RW además posee una certificación ferroviaria.
- De pared delgada
- Libre de halógenos
Beneficios
- Flexible
- Los productos libres de halógenos no emiten gases corrosivos ni tóxicos en caso de incendio, son difícilmente inflamables, reducida propagación de la llama y solo generan poco humo
- PROTECT-HF RW: se puede aplanar para fines de marcaje, adecuado para aplicaciones ferroviarias
Ámbito de uso
- Aislamiento, protección y agrupación de cables.
- Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
- PROTECT-HF RW: para aplicaciones ferroviarias y para identificación
Características de producto
- Libre de halógenos
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Difícilmente inflamable
- Sin siliconas
- Resistente a la radiación UV (solo color negro)
Normas de referencia / Aprobaciones
- PROTECT-HF / Box: clase de inflamabilidad FMVSS 302
- PROTECT-HF RW: Clase de inflamabilidad ASTM D 635-HB, normas ferroviarias (clase de vehículo 1A conforme a BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 formación de gases tóxicos en caso de combustión de material M7
Entrega
- PROTECT-HF Box: en caja de desbobinado compacta y manejable
- PROTECT-HF: bolsa de plástico con piezas de 1,22 m
- PROTECT-HF RW: suministrado en bobina
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil
Bajo demanda
- Otros colores disponibles bajo demanda
Aviso
- Pared única / pared fina
- Resistencia dieléctrica: 20 kV/ mm
Info
- Relación de contracción: 2:1
Colores disponibles
- Negro, verde-amarillo, amarillo, blanco
Material
- Poliolefina
Rango de temperaturas
- Temperatura de contracción: +90°C
- PROTECT-HF / Box: de -30 °C a +105 °C PROTECT-HF RW: de -55 °C a +105 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.