SILVYN® HCX

SILVYN® HCX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta termoplástica

Resistencia mecánicaRobustoResistente a temperaturasResistente a radicación UVImpermeable

CE

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

61744244
2"51,6 x 59,930015
SILVYN® HCX
61744228
3/8"12.6 x 17.88530
61744229
1/2"16 x 21.111030
61744230
3/4"21 x 26.414030
61744231
1"26.5 x 33.117030
61744240
1 1/4"35.1 x 41.821515
61744242
1 1/2"40.3 x 47.825015

Beneficios

  • protección contra líquidos
  • Resistente a la tracción
  • Robusto
  • Alta resistencia al aplastamiento

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria papelera
  • Tecnología de medición y control
  • Uso en aplicaciones ferroviarias
  • Apto para exteriores

Características de producto

  • Resistente a la radiación UV

Composición de producto

  • Tubo metálico en espiral
  • Cubierta exterior plástica termoestable

Aviso

  • Unid. empaquet.=10 m (por encargo)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Bajo demanda

  • Bajo petición hay disponibles bobinas de más de 10m

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • Metal con cubierta de elastómero termoplástico

Rango de temperaturas

  • desde -55 °C hasta +145 °C
    Puntualmente hasta +160 °C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.