
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Conectorización y crimpado
- Punteras
- Deciband AHIB
Deciband AHIB


manguitos terminales aislados con sellado mini-engastados, unidad de embalaje pequeña


END SLEEVES AHK 1.5/8 BK
END SLEEVES AHK 1.5/8 BK
61746500
Manguitos terminales aislados para cables de cortocircuito hasta 3 kV, para cables con aislamiento grueso

END SLEEVES AHI DIN K 0.5/6 WH
END SLEEVES AHI DIN K 0.5/6 WH
61801580
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

ASSORTMENT BOX TWIN
ASSORTMENT BOX TWIN
61802046
Los terminales TWIN para armarios de distribución y la fabricación de equipos se guardan en una práctica caja con un surtido en diferentes secciones.

END SLEEVES AHI DIN N 16/12 BU
END SLEEVES AHI DIN N 16/12 BU
61801850
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES AHI DIN N 10/12 RD
END SLEEVES AHI DIN N 10/12 RD
61801830
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES AHI DIN N 6/12 YE
END SLEEVES AHI DIN N 6/12 YE
61801810
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES AHI DIN N 4/10 GY
END SLEEVES AHI DIN N 4/10 GY
61801780
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES AHI DIN N 2.5/8 BU
END SLEEVES AHI DIN N 2.5/8 BU
61801750
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES AHI DIN K 1/6 RD
END SLEEVES AHI DIN K 1/6 RD
61801660
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES AHI DIN K 0.75/6 GY
END SLEEVES AHI DIN K 0.75/6 GY
61801620
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES AHI DIN K 0.5/6 WH
END SLEEVES AHI DIN K 0.5/6 WH
61801580
Manguitos terminales con aislamiento para construcción de armario de distribución, según código de colores DIN o codificación de colores alemana, sin halógenos

END SLEEVES XL 16.0 BU 12
END SLEEVES XL 16.0 BU 12
61802069
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo

END SLEEVES XL 0.5 WH 10
END SLEEVES XL 0.5 WH 10
61802062
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo

END SLEEVES XL 0.75 GY 8
END SLEEVES XL 0.75 GY 8
61802063
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo

END SLEEVES XL 0.5 WH 8
END SLEEVES XL 0.5 WH 8
61802061
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo

END SLEEVES XL 1.0 RD 10
END SLEEVES XL 1.0 RD 10
61802066
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo

END SLEEVES XL 1.5 BK 8
END SLEEVES XL 1.5 BK 8
61802067
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo

END SLEEVES XL 0.75 GY 10
END SLEEVES XL 0.75 GY 10
61802064
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo

END SLEEVES XL 1.0 RD 8
END SLEEVES XL 1.0 RD 8
61802065
Manguitos terminales aislados para cables unipolares Multi-standard UL (MTW)-CSA-HAR, aislamiento en forma de embudo

TRONIC MODULE SINGLE CORE CART 6X2
TRONIC MODULE SINGLE CORE CART 6X2
85001621
Soluciones móviles y flexibles para transportar, almacenar y desenrollar rollos y bobinas de cables unipolares.

LIY 2CHELIX 1X0,25 BNWH
LIY 2CHELIX 1X0,25 BNWH
4502292S
LIY, cable de control, PVC, hilos trenzados para conexiones para dispositivos de telecomunicación y componentes electrónicos, con aislamiento bicolor en espiral, no propagador de la llama, máx. +70°C

H05V2-K EMBOSS 1X0,5 GNYE
H05V2-K EMBOSS 1X0,5 GNYE
4515001K
La identificación <HAR> en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: <VDE><HAR>. La señalización <HAR> es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.

H07V2-K EMBOSS 1X1,5 GNYE
H07V2-K EMBOSS 1X1,5 GNYE
4519001K
Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

H07V-K EMBOSS 1X4 OG
H07V-K EMBOSS 1X4 OG
4520093K
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado, montaje, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, caja de cartón grande

RING CABLE LUGS L-RA 3
RING CABLE LUGS L-RA 3
63104040
Terminales de cable aislados Easy-Entry (terminales tipo anillo, tipo horquilla (estrechos), tipo brida horquilla, tipo pin, conectores circulares, manguitos conectores, conectores de carriles, juntas finales)

ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG BK
ÖLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG BK
0107001
ÖLFLEX® HEAT 260 SC, cable unipolar de PTFE, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -190°C a +260°C

LiY 1x0,14 BK
LiY 1x0,14 BK
4125001S
LIY, cable de control, PVC, hilos trenzados para conexiones para dispositivos de telecomunicación y componentes electrónicos, no propagador de la llama, máx. +70 °C

CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234
CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234
63204015
Terminales no aislados no soldables según DIN 46234, cobre electrolítico de alta calidad para una alta conductividad y menor resistencia

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BK
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BK
0085001
ÖLFLEX® HEAT 205 SC, cable unipolar de FEP, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -100°C a +205°C

X05V-K 2CHELIX 1X0,75 RDWH
X05V-K 2CHELIX 1X0,75 RDWH
4512422S
X05V-K, cable de alimentación y control para cableado interno, PVC, 300/500 V, clase 5, aislamiento bicolor en espiral, no propagador de la llama, bobina

H05RN-F 2X0,75
H05RN-F 2X0,75
1600250
H05RN-F, HAR, cable de alimentación y control, goma, 300/500 V, clase 5/flexible, de -25°C a +60°C, ligero esfuerzo mecánico, resistente a aceites, no propagador de la llama

H05V-K EMBOSS 1X0,75 DBU
H05V-K EMBOSS 1X0,75 DBU
4510142K
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado, montaje, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, caja de cartón grande

H05V2-K 1X0,5 GN/YE
H05V2-K 1X0,5 GN/YE
4515001
Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X50 BK
NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X50 BK
3022681
NSHXAFÖ 1,8/3 kV CA, certificación VDE, cable de conexión, conductor de goma con revestimiento exterior, clase 5, libre de halógenos, VDE 0250-606

H07V-U 1x2,5 GNYE
H07V-U 1x2,5 GNYE
4527002
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 RDYE
X07V-K 2CHELIX 1X1,5 RDYE
4522411S
X07V-K, cable de alimentación y control para cableado interno, PVC, 450/750 V, clase 5, aislamiento bicolor en espiral, no propagador de la llama, bobina

H07V2-K 1X6 BK
H07V2-K 1X6 BK
4519014
Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard
Ámbito de uso
- Paquetes de terminales con sellado mini-crimp
Entrega
- Terminales con aislamiento en tiras de longitud estándar, con un conjunto de 10 bolsas mini-crimp de 100 terminales
- Mini cierre crimpado para separar las bolsas individualmente
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal
General
- Libre de halógenos
Material
- Cobre/polipropileno
- Superficie: estañado
Rango de temperaturas
- de -5°C a +105°C
- Tamaños y colores adicionales por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.