Terminales tubulares KRFN
Terminales KRFN con pala perqueña, para cables de clase 2 y 5
Beneficios
- Puede montarse mediante racores, permite un montaje previo
- Alta seguridad y capacidad de carga a través de cobre electrolítico de alta calidad
- Con orificio de inspección
Ámbito de uso
- Punteras pequeñas para conductores flexibles de cobre de 50-240 mm², aptos para clase 2 y clase 5
- Adaptado para espacios pequeños
Normas de referencia / Aprobaciones
- Cumple los requisitos EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 y VDE 0220:1 en combinación con la herramienta recomendada
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminales para conductores de cobre
Material
- Cobre electrólito estañado
Rango de temperaturas
- Rango de uso permanente hasta +90 ºC
- Temperatura de trabajo: 110°C, máx. +140°C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.