
Punteras aisladas TWIN
Manguito terminal noble, manguitos terminales aislados para conductores de 2 cordones, sin halógenos
Ahora con homologación UL
Beneficios
- La forma única del anillo de poliamida permite la sujeción simultánea de dos conductores trenzados
- El crimpado correcto de dos conductores en una puntera TWIN, proporciona una conexión mecánica y eléctrica adecuada
Norm references / Approvals
- UL File Nr. E507990, ver tabla
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal
Info
- Libre de halógenos
Material
- Cobre/polipropileno
- Superficie: estañado
Rango de temperaturas
- Carga permanente de -5°C hasta +105 °C, carga temporal +120 °C
- Tamaños y colores adicionales por encargo.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.