
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos de plástico
- Extraflexible con espiral de acero
- SILVYN® US-FPS-EDU-AS
SILVYN® US-FPS-EDU-AS


SILVYN® US-EDU-AS es un inserto de tubo de latón para uso con SILVYN® US-M o por separado para tapar extremos de tubo afilados


SILVYN US-M 10X1 EE-K
SILVYN US-M 10X1 EE-K
55502601
SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado

SILVYN US PG 7 EE-K
SILVYN US PG 7 EE-K
55502651
SILVYN® US es una atornilladura de tubo de latón que, dependiendo del tubo protector, ofrece un grado de protección de IP40 / IP54 / IP66

SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU
SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU
55502644
SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado

SILVYN MSK-M 25X1.5 EE
SILVYN MSK-M 25X1.5 EE
55506073
SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada

SILVYN MSK-M 32X1.5 EE
SILVYN MSK-M 32X1.5 EE
55506074
SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada

SILVYN MSK-M 16X1.5 EE
SILVYN MSK-M 16X1.5 EE
55506071
SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada

SILVYN MSK-M 63X1.5 EE
SILVYN MSK-M 63X1.5 EE
55506077
SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada

SILVYN MSK-M 40X1.5 EE
SILVYN MSK-M 40X1.5 EE
55506075
SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada

SILVYN MSK-M 50X1.5 EE
SILVYN MSK-M 50X1.5 EE
55506076
SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada

SILVYN MSK-M 12X1.5 EE
SILVYN MSK-M 12X1.5 EE
55506070
SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada

SILVYN MSK-M 16X1.5 FPS-EDU
SILVYN MSK-M 16X1.5 FPS-EDU
55506146
SILVYN® MSK-M FPS-EDU, atornilladura de tubo con descarga de tracción integrada

SILVYN MSK-SC-M 25X1.5 EE
SILVYN MSK-SC-M 25X1.5 EE
55506103
SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada

SILVYN MSK-SC-M 16X1.5 EE
SILVYN MSK-SC-M 16X1.5 EE
55506101
SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada

SILVYN MSK-SC-M 50X1.5 EE
SILVYN MSK-SC-M 50X1.5 EE
55506106
SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada

SILVYN UI COMPACT M20X1.5/2 NPB
SILVYN UI COMPACT M20X1.5/2 NPB
61803873
SILVYN® UI COMPACT M, racor de latón niquelado para uso con SILVYN® UI 511

SILVYN UI 511 3/8" INSERT SET NPB
SILVYN UI 511 3/8" INSERT SET NPB
61798096
Kit de insertos SILVYN® UI, kit de insertos para SILVYN® UI 511

SILVYN EL 22.0X27.5 SGY 10M
SILVYN EL 22.0X27.5 SGY 10M
61737271
SILVYN® EL, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

SILVYN UI 511 5/16" 9.5X12.5
SILVYN UI 511 5/16" 9.5X12.5
61799815
SILVYN® UI 511, tubo metálico de acero inoxidable con perfil entrelazado doble (perfil AGRAFF) para las cargas mecánicas más altas, altamente resistente a la corrosión

SILVYN FG NM 3/8" 12.6X17.8 BU 30M
SILVYN FG NM 3/8" 12.6X17.8 BU 30M
55503370
SILVYN® FG NM, tubo de PVC con cubierta azul para uso en la industria de alimentación y bebidas

ÖLFLEX ROBUST 200 5G4
ÖLFLEX ROBUST 200 5G4
0021818
ÖLFLEX® ROBUST 200, cable de alimentación, resistente a la intemperie, aceites biológicos, detergentes y agua caliente, para uso en la industria de alimentación y bebidas y plantas de compostaje

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-U 1x1,5 BU
H07V-U 1x1,5 BU
4527021
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

H07V-U 1x1,5 BU
H07V-U 1x1,5 BU
4527021
H07V-U, HAR, cables de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de máquinas y armarios de distribución, ignífugo, clase 1/masivo, instalación fija, anillo

SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
Beneficios
- Evita que los cables se dañen
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPS-EDU
- Protector para el final del tubo
Características de producto
- El cuello redondo cubre completamente el extremo del tubo
Composición de producto
- Terminación interior de tubo
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para tubo protector
Material
- Latón
Rango de temperaturas
- -40 °C hasta +250 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.