
Terminales tubulares KRFN
Terminales tubulares KRFS estrechos para cables de las clase 2, 5 y 6, especialmente ideados para su instalación a través de prensaestopas
Beneficios
- Puede montarse mediante racores, permite un montaje previo
- Alta seguridad y capacidad de carga a través de cobre electrolítico de alta calidad
- Con orificio de inspección
- Ancho de brida igual o menor que el diámetro de la tubería
Ámbito de uso
- Terminales tubulares estrechos para conductores de cobre multifilar, de hilo fino y de hilo extrafino 50 – 240 mm2 (clase 2, 5 y 6)
- Adaptado para espacios pequeños
Norm references / Approvals
- UL file number: E205350 (ver tabla)
- Cumple los requisitos EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 y VDE 0220:1 en combinación con la herramienta recomendada
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminales para conductores de cobre
Material
- Cobre electrólito estañado
Rango de temperaturas
- Rango de uso permanente hasta +90 ºC
- Temperatura de trabajo: 110°C, máx. +140°C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.