SILVYN® SSUE
SILVYN® SSUE es un racor de acero inoxidable, soporta alta carga mecánica y es altamente resistente a la corrosión
Beneficios
- Resistente a la tracción
- Resistente a la corrosión
- Flexible
- Soporta grandes fuerzas mecánicas
- Resistente al calor
Ámbito de uso
- Plantas offshore
- tecnología de medición
- Ingeniería de planta
- Para zonas húmedas y exteriores
- Aplicaciones con tensión mecánica
Características de producto
- Por lo general, bajo riesgo de incendio
Composición de producto
- Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
Aviso
- SILVYN® SSU 10 con perfil de doble enclavamiento, SILVYN® SSUE 10 + 12 con perfil de doble enclavamiento
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Material
- Acero inoxidable AISI316
- DW Nr. 1.4404
Rango de temperaturas
- desde -100 °C hasta +400 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.