SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCC-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable

Resistencia mecánicaRobustoResistente a radicación UVImpermeable

CE

No data available for display
Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmCompatible con SILVYN® LGF-2-M / LGS-2-MUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® LCC-2
61804702
106.8 x 10.025M12x1,530
61804712
1210.2 x 1440M16x1,5/130
61804722
1613 x 1745M16x1,5/2 + M20x1,5/130
61804732
2016.9 x 21.550M20x1,5/230
61804742
2521.1 x 2660M25x1,530
61804752
3228.1 x 3490M32x1,530
61804762
4037.6 x 44.5120M40x1,510
61804772
5048.4 x 55130M50x1,510
61804792
6357.5 x 64.5160M63x1,510
61804787
7570 x 79190M75x1,510
SILVYN® LCC-2: unid. de embalaje reducido
61737351
106.8 x 10.025M12x1,510
61737352
1210.2 x 14.040M16x1,5/110
61737353
1613.0 x 17.045M16x1,5/2 + M20x1,5/110
61737354
2016.9 x 21.550M20x1,5/210
61737355
2521.1 x 26.060M25x1,510
61737356
3228.1 x 34.090M32x1,510

Beneficios

  • protección contra líquidos
  • Resistente a la tracción
  • Alta resistencia al aplastamiento
  • Apto para uso a la intemperie y enterrado directo
  • Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Apto para exteriores
  • En situaciones en que haya líquidos alrededor
  • Aplicaciones con tensión mecánica

Composición de producto

  • Tubo metálico de protección con perfil entrelazado
  • Cubierta de PVC

Aviso

  • Bajo demanda: color gris

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Norm references / Approvals

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • Conducto interior: acero, galvanizado
    Cubierta exterior: PVC

Rango de temperaturas

  • de -15°C a +70°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.