Herramienta multifuncional QUADRO Plus

Herramienta universal para pelado, retorcido, corte de cables/hilos y para prensar manguitos terminales; múltiples funciones en una herramienta

Ahorro en tiempo de instalaciónLigeroAhorro de espacio

TÜV

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónSección mm²Sección mm²AWGCertificación ULColorl1 mml2 mmd1 mmd2 mmR mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61805300
Kit QUADRO Plus0.5 - 2.5--No------1
61805302
Cargador QUADRO Plus0.5 - 2.5--No------1
Tiras DIN para herramienta QUADRO Plus
61805170DIN Strips 0,50-0.520Noblanco1481,12,63,5500
61805180DIN Strips 0,75-0.7520Nogris1481,32,83,6500
61805190DIN Strips 1,00-1.018Norojo1481,533,9500
61805200DIN Strips 1,50-1.516Nonegro1481,83,44,2500
61805210DIN Strips 2,50-2.514Noazul1482,34,25500

Beneficios

  • Integración de cuatro funciones en una herramienta: cortar, pelar, trenzar y crimpar
  • Síntesis perfecta de ergonomía y funcionalidad
  • La elevada transmisión permite un crimpado sin esfuerzo
  • Las matrices para las distintas secciones se pueden intercambiar en segundos
  • No necesita ajuste para las distintas secciones

Ámbito de uso

  • Herramienta multifunción
  • Torsión - giro
  • Crimpado
  • Corte
  • Conexión y crimpado de punteras terminales aisladas

Características de producto

  • Corte de alambre de hasta 2,5 mm de diámetro
  • El dispositivo integrado de torsión previene el exceso de ramificación de los hilos

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Prensado trapezoidal conforme a VDE 0609 Parte I
  • Logotipo GS de seguridad probada

Aviso

  • Solo para el uso con rollos de terminales probados para el uso con QUADRO Plus

Entrega

  • Referencia 61805300: caja con herramienta y tres cartuchos, así como una primera carga de punteras en cinta
  • Article no. 61805302: Storage box for conductor end sleeves

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
  • Descripción de clase ETIM 5.0: máquina de pelado y crimpado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 6.0 Class-Description: máquina de pelado y crimpado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.