Bridas de acero LS

Bridas de acero inoxidable LS de alta calidad (AISI 316), que es resistente al ácido y la corrosión. Ideal para haces de cables en ambientes exigentes.

LS 4.6x100 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Alimentación y BebidasOil & GasCarrilApto para uso en exterioresGran resistencia químicaResistente al calorresistente al fríoResistente a la corrosiónResistencia a ácidosResistente a temperaturas

ULDNV

No data available for display
Referencia Descripción de la piezaLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Resistencia mínima a la tracción en N/mm²Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Sin revestimiento de poliéster
61812947
LS 4.6x100100.0 x 4.62145.3100
61812948
LS 4.6x125125.0 x 4.63245.3100
61812949
LS 4.6x150150.0 x 4.64045.3100
61812950
LS 4.6x200200.0 x 4.65145.3100
61812960
LS 4.6x360360.0 x 4.610245.3100
61812970
LS 4.6x520520.0 x 4.615245.3100
61812980
LS 4.6x680680.0 x 4.620345.3100
61812990
LS 4.6x840840.0 x 4.625445.3100
61813000
LS 7.9x200200.0 x 7.951113.3100
61813010
LS 7.9x360360.0 x 7.9102113.3100
61813020
LS 7.9x520520.0 x 7.9152113.3100
61813030
LS 7.9x680680.0 x 7.9203113.3100
61813040
LS 7.9x840840.0 x 7.9254113.3100
61813050
LS 7.9x10101016.0 x 7.9305113.3100
Con revestimiento de poliéster
61813085
LSC 4.6x100100.0 x 4.62145.3100
61813086
LSC 4.6x125125.0 x 4.63245.3100
61813087
LSC 4.6x150150.0 x 4.64045.3100
61813088
LSC 4.6x200200.0 x 4.65145.3100
61813089
LSC 4.6x360360.0 x 4.610245.3100
61813090
LSC 4.6x520520.0 x 4.6152.045.3100
61813091
LSC 4.6x680680.0 x 4.6203.045.3100
61813092
LSC 4.6x840840.0 x 4.6254.045.3100
61813093
LSC 7.9x200200.0 x 7.951113.3100
61813094
LSC 7.9x360360.0 x 7.9102113.3100
61813096
LSC 7.9x520520.0 x 7.9152113.3100
61813097
LSC 7.9x680680.0 x 7.9203.0113.3100
61813098
LSC 7.9x840840.0 x 7.9254.0113.3100

Beneficios

  • Resistente al ácido
  • Excelente resistencia química
  • Resistente a altas temperaturas
  • Cierre de bola seguro, de cierre automático
  • Requiere un espacio mínimo gracias a las cabezas planas de las presillas

Ámbito de uso

  • Fijación de etiquetados de acero inoxidable FLEXIMARK®
  • Pueden utilizarse en todas las industrias más exigentes (incluido petróleo y gas, tren, F&B)
  • Se usa en exteriores y en condiciones extremas debido a que es resistente a la corrosión y la intemperie

Norm references / Approvals

  • DNV 2397
  • Número de archivo de UL: E193947
  • Probado según IEC 62275:2006
  • Certificado Achilles JQS

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Bajo demanda

  • Otros tamaños disponibles por encargo

Material

  • Acero inoxidable resistente a los ácidos EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
  • Espesor de material: 0,26 mm

Rango de temperaturas

  • de -80°C a +500°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.