Cortacables de carraca KNIPEX

Tijeras de carraca KNIPEX para conductores con un diámetro exterior de hasta 60mm, diseño ergonómico, fabricado en Alemania

Menos esfuerzo gracias a una muy alta transmisión

No data available for display
Referencia DenominaciónDiámetro de cable mmPeso kgLongitud (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

62120524Cortacables de carraca KSRI 525320,652250-
62120525Cortacables de carraca KSRI 628520,835280-
Accesorios
61813760Cuchilla de repuesto KSRI 525---1
61813775Cuchilla de repuesto KSRI 628---1

Beneficios

  • Funcionamiento con una sola mano mediante el principio del trinquete
  • Alta ergonómica con mangos multicomponentes
  • Los mangos aislados permiten trabajar hasta 1000 V

Ámbito de uso

  • Corta cables de cobre y aluminio
  • No es adecuado para alambre de acero y cable de acero

Características de producto

  • Cuchillas endurecidas con rectificado de precisión
  • La cuchilla giratoria puede desbloquearse en cualquiera de las posiciones de corte presionando con el pulgar

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tijeras para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cortacables

Certificaciones

  • Aislado según CEI 60900, aplicable hasta 1000 V CA / 1500 V CC
  • Probado por VDE

Material

  • Acero especial para herramientas de calidad especial, forjado, templado al aceite

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.