
Anillos señalizadores PC
Anillos de identificación abiertos con caracteres y números preimpresos para la identificación de cables y conductores unipolares tras su instalación. Mecanismo Snap-On, no propagador de la llama según UL 94 V
Accesorios (caja de almacenaje) en el catálogo Online
Beneficios
- Anillos de señalización abiertos con carácter o número preimpreso
- La forma permite una fijación segura al cable, al mismo tiempo que la protección antirrotación asegura una correcta combinación de señalizadores.
- Good UV resistance
- Fácil montaje mediante clips
Ámbito de uso
- Para la identificación de cables unipolares
- Señalización posterior al montaje
- También es posible usarlo para señalar cables antes del montaje
Características de producto
- Sección transversal en mm2: PC 10: 1 PC 20: 2,5 PC 30: 4 PC 40: 6
- Diámetro del área de aplicación en mm: PC 10: 2,4-3 PC 20: 3-4 PC 30: 4-5 PC 40: 5-6,2
- Anchura x altura en mm / longitud de casquillo en mm: PC 10: 3,7 x 3,6 / 3 PC 20: 4,5 x 4,2 / 3 PC 30: 5,7 x 5,5 / 3 PC 40: 6,9 x 6,7 / 4
Normas de referencia / Aprobaciones
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Colores disponibles
- Amarillo
Material
- PVC duro sin cadmio y sin silicona
Rango de temperaturas
- de -30°C a +60°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.