Anillos señalizadores PC

Anillos de identificación abiertos con caracteres y números preimpresos para la identificación de cables y conductores unipolares tras su instalación. Mecanismo Snap-On, no propagador de la llama según UL 94 V

Accesorios (caja de almacenaje) en el catálogo Online

No propagador de la llamaResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónMarcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

PC 10
61820900
PC 10 / O2001
61820910
PC 10 / 12001
61820920
PC 10 / 22001
61820930
PC 10 / 32001
61820940
PC 10 / 42001
61820950
PC 10 / 52001
61820960
PC 10 / 62001
61820970
PC 10 / 72001
61820980
PC 10 / 82001
61820990
PC 10 / 92001
61821000
PC 10 / desnudo2001
61821010
PC 10 / A2001
61821020
PC 10 / B2001
61821030
PC 10 / C2001
61821040
PC 10 / D2001
61821050
PC 10 / E2001
61821060
PC 10 / F2001
61821070
PC 10 / G2001
61821080
PC 10 / H2001
61821090
PC 10 / I2001
61821100
PC 10 / J2001
61821110
PC 10 / K2001
61821120
PC 10 / L2001
61821130
PC 10 / M2001
61821140
PC 10 / N2001
61821150
PC 10 / O2001
61821160
PC 10 / P2001
61821170
PC 10 / Q2001
61821180
PC 10 / R2001
61821190
PC 10 / S2001
61821200
PC 10 / T2001
61821210
PC 10 / U2001
61821220
PC 10 / V2001
61821230
PC 10 / W2001
61821240
PC 10 / X2001
61821250
PC 10 / Y2001
61821260
PC 10 / Z2001
61821270
PC 10 / /2001
61821280
PC 10 / .2001
61821290
PC 10 / ,2001
61821300
PC 10 / :2001
61821310
PC 10 / =2001
61821320
PC 10 / tierra2001
61821360
PC 10 / +2001
61821370
PC 10 / -2001
61821380
PC 10 / ~2001
PC 20
61821400
PC 20 / 02001
61821410
PC 20 / 12001
61821420
PC 20 / 22001
61821430
PC 20 / 32001
61821440
PC 20 / 42001
61821450
PC 20 / 52001
61821460
PC 20 / 62001
61821470
PC 20 / 72001
61821480
PC 20 / 82001
61821490
PC 20 / 92001
61821500
PC 20 / desnudo2001
61821510
PC 20 / A2001
61821520
PC 20 / B2001
61821530
PC 20 / C2001
61821540
PC 20 / D2001
61821550
PC 20 / E2001
61821560
PC 20 / F2001
61821570
PC 20 / G2001
61821580
PC 20 / H2001
61821590
PC 20 / I2001
61821600
PC 20 / J2001
61821610
PC 20 / K2001
61821620
PC 20 / L2001
61821630
PC 20 / M2001
61821640
PC 20 / N2001
61821650
PC 20 / O2001
61821660
PC 20 / P2001
61821670
PC 20 / Q2001
61821680
PC 20 / R2001
61821690
PC 20 / S2001
61821700
PC 20 / T2001
61821710
PC 20 / U2001
61821720
PC 20 / V2001
61821730
PC 20 / W2001
61821740
PC 20 / X2001
61821750
PC 20 / Y2001
61821760
PC 20 / Z2001
61821770
PC 20 / /2001
61821780
PC 20 / .2001
61821790
PC 20 / ,2001
61821800
PC 20 / :2001
61821810
PC 20 / =2001
61821820
PC 20 / tierra2001
61821860
PC 20 / +2001
61821870
PC 20 / -2001
61821880PC 20 / ~2001
PC 30
61821900
PC 30 / 02001
61821910
PC 30 / 12001
61821920
PC 30 / 22001
61821930
PC 30 / 32001
61821940
PC 30 / 42001
61821950
PC 30 / 52001
61821960
PC 30 / 62001
61821970
PC 30 / 72001
61821980
PC 30 / 82001
61821990
PC 30 / 92001
61822000
PC 30 / desnudo2001
61822010
PC 30 / A2001
61822020
PC 30 / B2001
61822030
PC 30 / C2001
61822040
PC 30 / D2001
61822050
PC 30 / E2001
61822060
PC 30 / F2001
61822070
PC 30 / G2001
61822080
PC 30 / H2001
61822090
PC 30 / I2001
61822100
PC 30 / J2001
61822110
PC 30 / K2001
61822120
PC 30 / L2001
61822130
PC 30 / M2001
61822140
PC 30 / N2001
61822150
PC 30 / O2001
61822160
PC 30 / P2001
61822170
PC 30 / Q2001
61822180
PC 30 / R2001
61822190
PC 30 / S2001
61822200
PC 30 / T2001
61822210
PC 30 / U2001
61822220
PC 30 / V2001
61822230
PC 30 / W2001
61822240
PC 30 / X2001
61822250
PC 30 / Y2001
61822260
PC 30 / Z2001
61822270
PC 30 / /2001
61822280
PC 30 / .2001
61822290
PC 30 / ,2001
61822300
PC 30 / :2001
61822310
PC 30 / =2001
61822320
PC 30 / tierra2001
61822360
PC 30 / +2001
61822370
PC 30 / -2001
61822380
PC 30 / ~2001
PC 40
61822400
PC 40 / 02001
61822410
PC 40 / 12001
61822420
PC 40 / 22001
61822430
PC 40 / 32001
61822440
PC 40 / 42001
61822450
PC 40 / 52001
61822460
PC 40 / 62001
61822470
PC 40 / 72001
61822480
PC 40 / 82001
61822490
PC 40 / 92001
61822500
PC 40 / desnudo2001
61822510
PC 40 / A2001
61822520
PC 40 / B2001
61822530
PC 40 / C2001
61822540
PC 40 / D2001
61822550
PC 40 / E2001
61822560
PC 40 / F2001
61822570
PC 40 / G2001
61822580
PC 40 / H2001
61822590
PC 40 / I2001
61822600
PC 40 / J2001
61822610
PC 40 / K2001
61822620
PC 40 / L2001
61822630
PC 40 / M2001
61822640
PC 40 / N2001
61822650
PC 40 / O2001
61822660
PC 40 / P2001
61822670
PC 40 / Q2001
61822680
PC 40 / R2001
61822690
PC 40 / S2001
61822700
PC 40 / T2001
61822710
PC 40 / U2001
61822720
PC 40 / V2001
61822730
PC 40 / W2001
61822740
PC 40 / X2001
61822750
PC 40 / Y2001
61822760
PC 40 / Z2001
61822770
PC 40 / /2001
61822780
PC 40 / .2001
61822790
PC 40 / ,2001
61822800
PC 40 / :2001
61822810
PC 40 / =2001
61822820
PC 40 / tierra2001
61822860
PC 40 / +2001
61822870
PC 40 / -2001
61822880
PC 40 / ~2001

Beneficios

  • Anillos de señalización abiertos con carácter o número preimpreso
  • La forma permite una fijación segura al cable, al mismo tiempo que la protección antirrotación asegura una correcta combinación de señalizadores.
  • Good UV resistance
  • Fácil montaje mediante clips

Ámbito de uso

  • Para la identificación de cables unipolares
  • Señalización posterior al montaje
  • También es posible usarlo para señalar cables antes del montaje

Características de producto

  • Sección transversal en mm2: PC 10: 1 PC 20: 2,5 PC 30: 4 PC 40: 6
  • Diámetro del área de aplicación en mm: PC 10: 2,4-3 PC 20: 3-4 PC 30: 4-5 PC 40: 5-6,2
  • Anchura x altura en mm / longitud de casquillo en mm: PC 10: 3,7 x 3,6 / 3 PC 20: 4,5 x 4,2 / 3 PC 30: 5,7 x 5,5 / 3 PC 40: 6,9 x 6,7 / 4

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Colores disponibles

  • Amarillo

Material

  • PVC duro sin cadmio y sin silicona

Rango de temperaturas

  • de -30°C a +60°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.