SILVYN® RKS

SILVYN® RKS, abrazaderas de cable

Ahorro en tiempo de instalaciónFiabilidad

No data available for display
Referencia DenominaciónAncho del metal en mmAnchura x grosor perfil de goma mmDiámetro en mmOrificio Ø mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® RKS 1
61825170
6/121215 x 1,265,3 (M5)100
61825180
8/121215 x 1,285,3 (M5)100
61825190
10/121215 x 1,2105,3 (M5)100
61825200
12/121215 x 1,2125,3 (M5)100
61825210
13/151518,5 x 1,5136,4 (M6)100
61825355
14/151518,5 x 1,5146,4 (M6)100
61825365
15/151518,5 x 1,5156,4 (M6)100
61825375
16/151518,5 x 1,5166,4 (M6)100
61825040
18/151518,5 x 1,5186,4 (M6)100
61825052
19/151518,5 x 1,5196,4 (M6)100
61825380
20/151518,5 x 1,5206,4 (M6)100
61825382
21/151518,5 x 1,5216,4 (M6)100
61825050
22/151518,5 x 1,5226,4 (M6)100
61825390
23/151518,5 x 1,5236,4 (M6)100
61825400
25/151518,5 x 1,5256,4 (M6)100
61825402
26/151518,5 x 1,5266,4 (M6)100
61825250
28/151518,5 x 1,5286,4 (M6)100
61825255
30/151518,5 x 1,5306,4 (M6)100
61825257
32/151518,5 x 1,5326,4 (M6)100
61825259
34/151518,5 x 1,5346,4 (M6)100
61825260
35/151518,5 x 1,5356,4 (M6)100
61825392
24/202025 x 1,5248,4 (M8)100
61825262
36/202025 x 1,5368,4 (M8)100
61825264
38/202025 x 1,5388,4 (M8)100
61825295
40/202025 x 1,5408,4 (M8)100

Beneficios

  • Montaje rápido y fácil
  • Aplicaciones diversas

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Uso en aplicaciones ferroviarias
  • Industria del automóvil
  • Abrazadera de montaje para cables, tubos conductores y tuberías

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • Descripción de clase ETIM 5.0: soporte para tubo protector

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte para tubos flexibles de protección

Material

  • Acero galvanizado
    Policloropreno

Rango de temperaturas

  • -35 °C hasta +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.