Bridas Basic Tie

Serie básica de la cartera de bridas de sujeción

Libre de halógenosResistente a radicación UV

RU

Referencia Descripción de la piezaUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Resistencia a la tracción en NUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Natural
61831001
Basic Tie 98x2.5 NAT98.0 x 2.51.0 - 21.080.0100
61831002
Basic Tie 135x2.5 NAT135.0 x 2.51.0 - 32.080.0100
61831003
Basic Tie 160x2.6 NAT160.0 x 2.61.0 - 40.080.0100
61831004
Basic Tie 200x2.6 NAT200.0 x 2.62.0 - 51.080.0100
61831005
Basic Tie 140x3.5 NAT140.0 x 3.52.5 - 32.0180.0100
61831006
Basic Tie 200x3.5 NAT200.0 x 3.53.0 - 50.0180.0100
61831007
Basic Tie 290x3.5 NAT290.0 x 3.53.0 - 79.0180.0100
61831013
Basic Tie 370x3.5 NAT370.0 x 3.52.0 - 103.0180.0100
61831009
Basic Tie 160x4.5 NAT160.0 x 4.52.5 - 38.0220.0100
61831011
Basic Tie 200x4.5 NAT200.0 x 4.53.0 - 50.0220.0100
61831014
Basic Tie 290x4.5 NAT290.0 x 4.53.5 - 78.0220.0100
61831016
Basic Tie 360x4.5 NAT360.0 x 4.53.5 - 100.0220.0100
61831020
Basic Tie 240x7.8 NAT240.0 x 7.83.5 - 63.0540.0100
61831021
Basic Tie 300x7.5 NAT300.0 x 7.54.0 - 80.0540.0100
61831022
Basic Tie 365x7.5 NAT365.0 x 7.58.0 - 100.0540.0100
61831023
Basic Tie 450x7.5 NAT450.0 x 7.535.0 - 130.0540.0100
61831024
Basic Tie 540x7.5 NAT540.0 x 7.535.0 - 158.0540.0100
61831025
Basic Tie 750x7.5 NAT750.0 x 7.535.0 - 220.0540.0100
61831026
Basic Tie 780x9.0 NAT780.0 x 9.034.0 - 233.0700.0100
Negro (resistencia a rayos UV)
61831041
Basic Tie 98x2.5 BK98.0 x 2.51.0 - 21.080.0100
61831043
Basic Tie 160x2.6 BK160.0 x 2.61.0 - 40.080.0100
61831044
Basic Tie 200x2.6 BK200.0 x 2.62.0 - 51.080.0100
61831045
Basic Tie 140x3.5 BK140.0 x 3.52.5 - 32.0180.0100
61831046
Basic Tie 200x3.5 BK200.0 x 3.53.0 - 50.0180.0100
61831047
Basic Tie 290x3.5 BK290.0 x 3.53.0 - 79.0180.0100
61831053
Basic Tie 370x3.5 BK370.0 x 3.52.0 - 103.0180.0100
61831049
Basic Tie 160x4.5 BK160.0 x 4.52.5 - 38.0220.0100
61831051
Basic Tie 200x4.5 BK200.0 x 4.53.0 - 50.0220.0100
61831054
Basic Tie 290x4.5 BK290.0 x 4.53.5 - 78.0220.0100
61831056
Basic Tie 360x4.5 BK360.0 x 4.53.5 - 100.0220.0100
61831060
Basic Tie 240x7.5 BK240 x 7.53.5 - 63.0540.0100
61831061
Basic Tie 300x7.5 BK300.0 x 7.54.0 - 80.0540.0100
61831062
Basic Tie 365x7,5 BK365.0 x 7.58.0 - 100.0540.0100
61831063
Basic Tie 450x7.5 BK450.0 x 7.535.0 - 130.0540.0100
61831064
Basic Tie 540x7.5 BK540.0 x 7.535.0 - 158.0540.0100
61831065
Basic Tie 750x7.5 BK750.0 x 7.535.0 - 220.0540.0100
61831066
Basic Tie 780x9.0 BK780.0 x 9.034.0 - 233.0700.0100

Beneficios

  • Alta resistencia a las bases, aceites, grasas, derivados del petróleo y disolventes aromáticos
  • Resistente a la radiación UV (versión negra)

Ámbito de uso

  • Brida de sujeción multiuso para muchas aplicaciones

Norm references / Approvals

  • Número de E-File: E352714
  • Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Material

  • Poliamida 6.6
  • Libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • de -40°C a +85°C Temperatura de instalación: de -10°C a +60°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.