
Anillos para identificación Pliosnap
Los anillos de identificación Pliosnap se suministran con un "cargador" para un montaje más sencillo. Su forma garantiza la orientación correcta de los anillos sin dañar el cable.
Accesorios (caja de almacenaje) en el catálogo Online
Beneficios
- Montaje rápido y fácil
- Los "cargadores" disponen de un pie para estar siempre en la posición de uso
- El cable se envuelve casi por completo y sin cantos cortantes (evita daños en el aislamiento del conductor)
- Gracias a una entalladura y un saliente de retención, los anillos señalizadores ensartados en el cable adoptan la orientación correcta
Ámbito de uso
- Identificación de conductores y cables unipolares en bloques de terminales, también con espacio limitado
- Señalización posterior al montaje
Características de producto
- Sección transversal en mm2: Pliosnap 0: cable de fibra de vidrio Pliosnap 1: 0,32 Pliosnap 2: 0,50 Pliosnap 3: 0,75 Pliosnap 6: 1-1,5 Pliosnap 9: 2,5 Pliosnap 12: 4,6
- Diámetro del área de aplicación en mm: Pliosnap 0: cable de fibra de vidrio Pliosnap 1: 1-1,4 Pliosnap 2: 1,4-1,8 Pliosnap 3: 1,9-2,6 Pliosnap 6: 2,6-3,5 Pliosnap 9: 3,2-4,5 Pliosnap 12: 4,5-6
Normas de referencia / Aprobaciones
- Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 HB
Ámbito de entrega
- 1 unid. de embalaje = 300 marcadores en 10 (Pliosnap 0 - 6) o en 12 (Pliosnap 9 + 12) "cargadores" de montaje
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Aviso
- Rigidez dieléctrica: 20 kV/mm
Tensión de fluencia: 45 MPa
Alargamiento de rotura: 40 %
Módulo de elasticidad: 1800 MPa
Colores disponibles
- Blanco
- Color de la barra de soporte: Pliosnap 0: negro Pliosnap 1: marrón Pliosnap 2: gris Pliosnap 3: verde Pliosnap 6: rojo Pliosnap 9: azul Pliosnap 12: amarillo
Material
- Polyoxymethylen (POM)
Rango de temperaturas
- -40 °C hasta +90 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.