Terminales tubulares V2A

Terminal tubular de acero inoxidable V2A, resistente al calor hasta +400 °C, para uso con cables/conductores unipolares ÖLFLEX® HEAT, disponible en diferentes dimensiones.

Alimentación y BebidasIngeniería de plantaOil & GasCarrilApto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosResistente al calorMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaResistente a aceitesResistencia a ácidosResistente a temperaturas

No data available for display
Referencia Certificación ULLongitud (mm)d mmUnidad base

Precio (base)

63207037
No17,51,6
63207038
No191,6
63207039
No223
63207041
No223
63207042
No25,53
63207043
No234
63207044
No254
63207045
No264
63207046
No28,55
63207047
No28,55
63207048
No346
63207049
No33,56
63207051
No346
63207052
No37,56

Beneficios

  • Resisten temperaturas de hasta +400 °C.
  • Compatible con cables/conductores unipolares ÖLFLEX® igualmente resistentes al calor.
  • Válido para su uso con herramientas de crimpado KLAUKE.
  • La superficie de montaje plana y el procesamiento preciso simplifican el proceso de crimpado.

Ámbito de uso

  • Para crear una conexión crimpada segura con cables redondos de hilo fino y múltiples conductores de las clases 2 y 5 según DIN EN 60228.
  • Resistente a la corrosión y al ácido.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminales para conductores de cobre

Material

  • Acero inoxidable V2A

Rango de temperaturas

  • Temperatura (máx.) +400°C

  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.