
SILVYN® HFX
SILVYN® HFX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta de PUR
Beneficios
- Resistente a impactos
- Robusto
- Protección contra abrasión
- Mayor resistencia a aceites, al petróleo, a ácidos y a grasas
- Impermeable
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Industria papelera
- Tecnología de medición y control
- Uso en aplicaciones ferroviarias
- Apto para exteriores
Características de producto
- Resistente a la radiación UV
- Libre de halógenos y no propagador de la llama
- Mayor resistencia mecánica y química
Composición de producto
- Tubo metálico en espiral
- Cubierta exterior de PUR
Aviso
- Unid. empaquet.=10 m (por encargo)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Bajo demanda
- Bajo petición hay disponibles bobinas de más de 10m
Colores disponibles
- Negro
Material
- Metal con cubierta PUR
Rango de temperaturas
- -55 °C a +105 °C
Temporalmente: hasta +125 °C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
