ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN, cable de batería de PVC para vehículos comerciales, negro y rojo para baterías 60 V CC, ADR, TÜV, ISO

  • Cable de dos conductores para batería
  • Para vehículos industriales
  • Para transporte de materiales peligrosos

Gran resistencia químicaResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Dimensiones exteriores anchura x altura mmÍndice de cobre kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC
7027055
PVC/PVC 2 x 6,015.2 x 7.1115,2
7027056
PVC/PVC 2 x 10,018.8 x 8.9192
7027057
PVC/PVC 2 x 16,021 x 10307,2
7027058
PVC/PVC 2 x 25,025.6 x 12.3480
7027059
PVC/PVC 2 x 35,028.4 x 13.5672
7027054
PVC/PVC 2 x 50,033 x 16960

Beneficios

  • Se puede identificar la polaridad sin necesidad de pelar la cubierta ni de señalización adicional externa (la denominación del dispositivo se encuentra impresa siempre en el polo positivo). Gracias a ello se descartan conexiones erroneas
  • No hay rozamiento entre los conductores después del pelado y, por tanto, el manejo posterior es óptimo; ej. crimpar, conectorizar, etc.
  • Con la aprobación especial de ADR

Ámbito de uso

  • Cable de batería entre la fuente de energía y el sistema a alimentar
  • Para vehículos industriales

Características de producto

  • Modelo con doble cubierta extremadamente dura, por lo que puede tenderse en el suelo sin necesidad de tubo corrugado.
  • Unión de alta resistencia
    entre los dos conductores, pero que puede ser fácilmente separada manualmente
    en caso necesario

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Aprobación ADR TÜ.EGG.091-04

Composición de producto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Aislamiento de base de PVC
  • Cubierta exterior de base de PVC especial

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Radio de curvatura mínimo

  • 15 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • 60 V DC

Tensión de prueba

  • 3000 V AC

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40° C a +85° C
  • Área de aplicación, Clase A

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Otros diseños de construcción disponibles por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.