EPIC® TB-H-BE 16
Para instalación de cableados cómodos y claros en armarios de distribución.Ajuste en carcasas para montaje en panel.
El inserto estándar resulta idónea para su uso en armarios de distribución, tiene 16 contactos y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.
Inserto para instalación en cuadros eléctricos
Beneficios
- Los insertos H-BE en uso con cajas de control
- enchufable con insertos macho H-BE en las cubiertas
- Fijación lateral="izquierda": al montarlo en la pared lateral izquierda del cuadro eléctrico, el tornillo-PE y la patilla "1” del conector se quedan en la parte superior
Ámbito de uso
- Construcción de cuadros eléctricos
- Ingeniería de planta
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Test de voltaje
- 6 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grado de contaminación
- 3
Contactos
- Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos
- 16 + PE
Tipo de conexión
- Conexión atornillada: 0.5 - 4.0 mm²
Longitud de pelado (mm)
- 13
Ciclos de conexión
- 200
Con aprobación VDE
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.