| Contactos de 1 mm, hembra, crimpado, para insertos D-Sub |
44423356
| D-SUB 1,0 torneado | Crimpado hembra 1 mm 0,25-1,0 mm² | Insertos M23 D-Sub | 100 | | | |
| Contactos de 1 mm, hembra |
74020601
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm² | Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | | | |
74200600
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm² | Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | | | |
72402601
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | Ranura hembra 1 mm soldadura hasta 1 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 10 | | | |
72402600
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | Ranura hembra 1 mm soldadura hasta 1 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 100 | | | |
74034500
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm² | Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | | | |
74034501
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm² | Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | | | |
| Contactos de 2 mm, hembra |
72401601
| SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 | Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 10 | | | |
72401600
| - | Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 100 | | | |
72404100
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | Ranura hembra 2 mm soldadura hasta 2,5 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 10 | | | |
72404000
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | Ranura hembra 2 mm soldadura hasta 2,5 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 100 | | | |