EPIC® POWER LS1 D6

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Conector de cables de alimentación EPIC® LS1 con tuerca de acoplamiento

Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaResistente a la corrosiónMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioRobustoPrensaestopas SKINTOP® integradoProtección frente a señales de interferenciaImpermeableVariedad de certificados de aprobación

CEVDEcRUusEAC

No data available for display
Referencia Article descriptionContactos incluídosRango de alcance en mmConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Modelo LS1 D6, conector de cable, de 6 polos para contactos hembra
73000004
LS1 D668,5 - 115+PE5
73000006
LS1 D6-8,5 - 115+PE20
73000005
LS1 D6610,5 - 15,55+PE5
73000007
LS1 D6-10,5 - 15,55+PE20
76123000
LS1 D667,5 - 15,55+PE5
76123510
LS1 D6-7,5 - 15,55+PE20
44420091
LS1 D6 con contacto de 2 mm para terminal de 4 mm²614 - 175+PE5
44420090
LS1 D6-14 - 175+PE20
Modelo LS1 D6, conector de cable, de 8 polos para contactos hembra
73000000
LS1 D688,5 - 113+PE+45
73000002
LS1 D6-8,5 - 113+PE+420
73000001
LS1 D6810,5 - 15,53+PE+45
73000003
LS1 D6-10,5 - 15,53+PE+420
76124000
LS1 D687,5 - 15,53+PE+45
76124510
LS1 D6-7,5 - 15,53+PE+420
44420089
LS1 D6 con contacto de 2 mm para terminal de 4 mm²814 - 173+PE+45
44420088
LS1 D6-14 - 173+PE+420

Beneficios

  • Alta potencia en el espacio de instalación más pequeño; solución óptima para motores eléctricos
  • Diseño EMC optimizado
  • Uso seguro en campo gracias a una clase de protección alta

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V (contactos de 2 mm)
  • 250 V (contactos de 1 mm)

Test de voltaje

  • 6 kV (contactos de 2 mm)
  • 4 kV (contactos de 1 mm)

Corriente nominal en A

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contactos de 2 mm)
  • 7 A (contactos de 1mm)

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm² (contactos de 2 mm)
  • Terminal crimpado: 0,14 - 1,0 mm² (contactos de 1 mm)

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
    Inserto: PA,
    Sello: FPM

Grado de protección:

  • IP68 (10h/1m)

Ciclos de conexión

  • 500

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. B25
  • Número de archivo de UL: E249137

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.