Contactos macho EPIC® POWER LS1

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos macho EPIC® POWER LS1

  • Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad
  • Los contactos están diseñados para abarcar un amplio rango de sección y así reducir el número de referencias
  • Hecho en Alemania

Gran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioResistente a la corrosiónMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidad

No data available for display
Referencia DenominaciónDiseñoPara forma constructivaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos de 1 mm, macho, crimpado
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm²LSI A1, A3, G510
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm²LSI A1, A3, G5100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm²LS1 F6, F710
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm²LS1 F6, F7100
Contactos de 2 mm, macho, crimpado
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5Macho 2 mm 0,5-2,5 mm²LSI A1, A3, G510
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5Macho 2 mm 0,5-2,5 mm²LSI A1, A3, G5100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5Macho 2 mm 0,5-2,5 mm²LS1 F6, F710
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5Macho 2 mm 0,5-2,5 mm²LS1 F6, F7100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0Macho 2 mm 4,0 mm²LS1 F6, F7100

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.