
EPIC® TRAIN Cat. 6A Patchcords
Cable de conexión M12 para aplicaciones ferroviarias
Beneficios
- Los materiales libres de halógenos y altamente resistentes a la llama reducen el riesgo de propagación del fuego, alta densidad de humo y gases tóxicos en caso de incendio
- Mayor resistencia a las interferencias electromagnéticas gracias al trenzado en cuadrete en estrella, así como al apantallamiento doble de lámina de aluminio y trenza de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
Ámbito de uso
- Para el uso flexible en una red PROFINET (tipo B)
- Para uso en las redes de comunicación MVB (Multifunction Vehicle Bus) y WTB (Wire Train Bus) de vehículos ferroviarios, de conformidad con la norma IEC 61375.
Características de producto
- Conforme a las normas, puede utilizarse en vehículos ferroviarios (requisitos de seguridad contra incendios y estructura del cable conforme a DIN EN 50306-4, tipo MM).
- Peso y ahorro de espacio gracias al diámetro exterior reducido
- Disponible con conectores RJ45 o M12.
Norm references / Approvals
- Ensayo de comportamiento al fuego según DIN EN 45545-2, niveles de riesgo HL1, HL2 y HL3
Composición de producto
- Rendimiento Cat.6A hasta 10 Gbit/s.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)
Grado de protección:
- IP67
Rango de temperaturas
- Instalación fija: -40°C hasta +80°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.