EPIC® POWER LS1 F6

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Conector de potencia EPIC® LS1 para contactos macho para prolongaciones de cables

Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaResistente a la corrosiónMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioRobustoPrensaestopas SKINTOP® integradoProtección frente a señales de interferenciaImpermeableVariedad de certificados de aprobación

CEVDEcRUusEAC

No data available for display
Referencia Article descriptionContactos incluídosRango de alcance en mmConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Modelo LS1 F6, conector de cable, de 6 polos para contactos macho
73000012
LS1 F668,5 - 115+PE5
73000014
LS1 F6-8,5 - 115+PE20
73000013
LS1 F6610,5 - 15,55+PE5
73000015
LS1 F6-10,5 - 15,55+PE20
76133000
LS1 F667,5 - 15,55+PE5
76133510
LS1 F6-7,5 - 15,55+PE20
44420095
LS1 F6 con contacto de 2 mm para terminal de 4 mm²614 - 175+PE5
Modelo LS1 F6, conector de cable, de 8 polos para contactos macho
73000008
LS1 F688,5 - 113+PE+45
73000009
LS1 F6810,5 - 15,53+PE+45
73000011
LS1 F6-10,5 - 15,53+PE+420
76134000
LS1 F687,5 - 15,53+PE+45
76134510
LS1 F6-7,5 - 15,53+PE+420
44420093
LS1 F6 con contacto de 2 mm para terminal de 4 mm²814 - 173+PE+45

Beneficios

  • Alta potencia en el espacio de instalación más pequeño; solución óptima para motores eléctricos
  • Diseño EMC optimizado
  • Uso seguro en campo gracias a una clase de protección alta

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V (contactos de 2 mm)
  • 250 V (contactos de 1 mm)

Test de voltaje

  • 6 kV (contactos de 2 mm)
  • 4 kV (contactos de 1 mm)

Corriente nominal en A

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contactos de 2 mm)
  • 7 A (contactos de 1mm)

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm² (contactos de 2 mm)
  • Terminal crimpado: 0,14 - 1,0 mm² (contactos de 1 mm)

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado, bronce niquelado
    Inserto: PA,
    Sello: FPM

Grado de protección:

  • IP68 (10h/1m)

Ciclos de conexión

  • 500

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. B25
  • Número de archivo de UL: E249137

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.