FLEXIMARK® Flexiprint LF

Los FLEXIMARK® Flexiprint LF son identificadores para cables unipolares y fibra óptica, fáciles y rápidos de instalar

La bolsa de muestras FLEXIMARK® contiene LF1 (n.º de artículo M3251010)

Gran resistencia químicaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia DenominaciónColorA (mm)A (mm)C (mm)D (mm)E (mm)Sección mm²Marcador / unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Envase pequeño (10 hojas) - color amarillo
83254410
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YEamarillo22,95,23,913,12,40.25 - 0.75600
83254430
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YEamarillo235,24,911,23,50.75 - 1.5600
83254447
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YEamarillo345,25223,50.75 - 1.5300
83254470
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YEamarillo255,75,911,24,21.5 - 2.5600
83254487
FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YEamarillo365,76224,21.5 - 2.5300
83254510
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YEamarillo2676,5115,52.5 - 6.0300
83254530
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YEamarillo411110,5178,46.0 - 16.0200
83254416
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WHblanco22,95,23,913,12,40.25 - 0.75600
83254436
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WHblanco235,24,911,23,50.75 - 1.5600
83254448
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WHblanco345,25223,50.75 - 1.5300
83254476
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WHblanco255,75,911,24,21.5 - 2.5600
83254488
FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WHblanco365,76224,21.5 - 2.5300
83254516
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WHblanco2676,5115,52.5 - 6.0300
83254536
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WHblanco411110,5178,46.0 - 16.0200
Embalaje grande (75 hojas)
83280005
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75amarillo22,95,23,913,12,40.25 - 0.754500
83254420
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75amarillo235,24,911,23,50.75 - 1.54500
83254440
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75amarillo345,25223,50.75 - 1.52250
83254460
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75amarillo255,75,911,24,21.5 - 2.54500
83254480FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75amarillo365,76224,21.5 - 2.52250
83254500
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75amarillo2676,5115,52.5 - 6.04500
83254520
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75amarillo411110,5178,46.0 - 16.01500
83254406
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75blanco22,95,23,913,12,40.25 - 0.754500
83254426
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75blanco235,24,911,23,50.75 - 1.54500
83254446
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75blanco345,25223,50.75 - 1.52250
83254466
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75blanco255,75,911,24,21.5 - 2.54500
83254486FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75blanco365,76224,21.5 - 2.52250
83254506
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75blanco2676,5115,52.5 - 6.04500
83254526
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75blanco411110,5178,46.0 - 16.01500

Beneficios

  • Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
  • Fácil de instalar

Ámbito de uso

  • Para la identificación de cables unipolares
  • Identificación de cables de fibra óptica
  • Señalización previa al montaje
  • Para secciones superiores a 16,00 mm², las bridas pueden ser utilizadas para la instalación de marcadores individuales

Aviso

  • Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
  • Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
  • Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto
  • Ejecución normal: Hasta 7 caracteres como máx., versión L (p. ej., LF1L): Hasta 15 caracteres como máx.

Ámbito de entrega

  • Una hoja de etiquetas contiene de 20-60 marcadores perforados, según el tamaño
  • Tamaño de las hojas: 80-100 mm x 210 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Colores disponibles

  • Amarillo, blanco
  • Previa consulta: en verde, azul y rojo

Material

  • Poliéster libre de halógenos
  • Espesor: 0,175 mm

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.