Tiras para paneles FLEXIMARK®

Tiras para paneles FLEXIMARK® para un etiquetado sencillo, rápido y económico de armarios eléctricos y otras áreas. Gracias a las tiras no hay que pegar las etiquetas una tras otra.

Ingeniería de plantaGran resistencia químicaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorAnchura (mm)m / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83260290
Tiras para paneles FLEXIMARK® 9,5-50 m YEamarillo9,5501
83260292
Tiras para paneles FLEXIMARK® 14-50 m YEamarillo14501
83260294
Tiras para paneles FLEXIMARK® 19-50 m YEamarillo19501
83260291
Tiras para paneles FLEXIMARK® 9,5-50 m WHblanco9,5501
83260293
Tiras para paneles FLEXIMARK® 14-50 m WHblanco14501
83260295
Tiras para paneles FLEXIMARK® 19-50 m WHblanco19501

Beneficios

  • Buena resistencia a la radiación UV y química
  • Se puede imprimir con el software FLEXIMARK® a través de la función «Creación de módulos»
  • Autoadhesivo en diversas superficies
  • También se pueden montar en el porta caracteres FLEXIMARK® PGS

Ámbito de uso

  • Identificación de componentes electrónicos y paneles

Aviso

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Cinta de tinta: R71 55-360 resina negra (n.º de artículo 83259604)

Ámbito de entrega

  • Se entrega en forma de rollo de etiquetas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Adhesivo

  • Adhesivo permanente de base acrílica

Colores disponibles

  • Blanco
  • Amarillo

Material

  • Poliéster libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • De -40 °C a +150 °C Procesamiento: mín. +10 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.