FLEXIMARK® Mandatory signs

Identificación de seguridad según ISO 7010 de poliéster laminado para una identificación duradera

Todos los símbolos conforme a ISO 7010

Gran resistencia químicaLibre de halógenosResistencia a ácidosResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónDescripciónDimensiones en mmMarcador / unid. de embalajeUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

83880112
FLEXIMARK® M003 adh 25Utilizar protectores auditivos25101
83880113
FLEXIMARK® M003 adh 50Utilizar protectores auditivos50101
83880114
FLEXIMARK® M003 adh 100Utilizar protectores auditivos100101
83880115
FLEXIMARK® M004 adh 25Utilizar protección para los ojos25101
83880116
FLEXIMARK® M004 adh 50Utilizar protección para los ojos50101
83880117
FLEXIMARK® M004 adh 100Utilizar protección para los ojos100101
83880127
FLEXIMARK® M008 adh 25Utilizar calzado de seguridad25101
83880128
FLEXIMARK® M008 adh 50Utilizar calzado de seguridad50101
83880129
FLEXIMARK® M008 adh 100Utilizar calzado de seguridad100101
83880130
FLEXIMARK® M009 adh 25Utilizar guantes de seguridad25101
83880131
FLEXIMARK® M009 adh 50Utilizar guantes de seguridad50101
83880132
FLEXIMARK® M009 adh 100Utilizar guantes de seguridad100101

Beneficios

  • Especialmente resistentes a la radiación UV, la humedad y los productos químicos (p. ej. limpiacristales, alcohol, aceite)
  • Resistente a los arañazos
  • Alta capacidad de adhesión

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Construcción de maquinaria
  • Robotics
  • Marcaje de seguridad en entornos industriales
  • Uso en zonas interiores y exteriores

Características de producto

  • Etiquetas autoadhesivas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Bajo demanda

  • Otros tamaños y símbolos

Colores disponibles

  • Azul

Material

  • Poliéster laminado (libre de halógenos)

Rango de temperaturas

  • De -40 °C a +150 °C Procesamiento: mín. +10 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.