
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Transportar, almacenar, desenrollar
- Soluciones de desbobinado
- Desenrollador de bobina CHAMPION
Desenrollador de bobina CHAMPION

Desenrollador universal para tambores de cable
Para un desenrollado profesional y cuidadoso incluso de cables sensibles


ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
4160102
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
4160414
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34
UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34
2170264
Para sistemas de comunicación basados en CAN como CANopen. No propagador de la llama conforme a IEC 60332-1-2, rango de temperaturas de -40°C a +80°C

ETHERLINE LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG23
ETHERLINE LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG23
2170961
Cable Ethernet de la categoría 6A, clase EA: probado hasta 500 MHz

H07ZZ-F 4G1,5
H07ZZ-F 4G1,5
1600811
H07ZZ-F, <HAR>, cable de alimentación y control, goma, 450/750 V, libre de halógenos, no propagador de la llama según IEC 60332-3-24 no propagador del incendio, baja emisión de humos LS0H según EN 61034-2

ÖLFLEX FD 891 P 4G0,75
ÖLFLEX FD 891 P 4G0,75
1028104
ÖLFLEX® FD 891 P, cable de alimentación y control resistente al aceite para uso en cadenas portacables en condiciones severas con certificación UL/cUL AWM

UNI LAN1000 S/FTP Cat.7LSZH 4x2xAWG23/1
UNI LAN1000 S/FTP Cat.7LSZH 4x2xAWG23/1
2170614
Este cable LAN se utiliza en lugares con una alta concentración de terminales, por ejemplo, en edificios administrativos. Transmite tanto las señales digitales como las analógicas.

UNITRONIC LAN 500 S/FTP Cat.6A
UNITRONIC LAN 500 S/FTP Cat.6A
2170143
Con una impedancia característica de aproximadamente 100 Ohm, el cable LAN es apto en redes para el cableado estructurado de edificios. Cuenta con un conductor sólido (unifilar) y un apantallado de alta calidad.

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cable Ethernet Industrial Cat.5e para aplicaciones extraflexibles, PUR (homologación AWM), 2 o 4 x2xAWG26/19

ÖLFLEX CRANE 2ST 8G1.5
ÖLFLEX CRANE 2ST 8G1.5
2027503
ÖLFLEX® CRANE 2ST, cable de control de PVC con órganos de soporte de acero exteriores para botones pulsadores y almacenes de estantes elevados, flexible en frío, U0/U: 300/500 V

UNITRONIC BUS DN THIN FD P
UNITRONIC BUS DN THIN FD P
2170345
DeviceNet conecta sensores, accionamientos y PLCs. Basado en tecnología. Con homologación UL/CSA. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C

Coaxial - RG 58 C/U
Coaxial - RG 58 C/U
2170000
Instalación fija y uso flexible condicional en interiores y exteriores secos o húmedos. Rango de temperaturas de -55°C a +250°C

ÖLFLEX ROBUST 200 3G2,5
ÖLFLEX ROBUST 200 3G2,5
0021811
ÖLFLEX® ROBUST 200, cable de alimentación, resistente a la intemperie, aceites biológicos, detergentes y agua caliente, para uso en la industria de alimentación y bebidas y plantas de compostaje

ETHERLINE Cat. 6A Y
ETHERLINE Cat. 6A Y
2170464
Cable Ethernet Industrial Cat.6A para instalación fija, libre de halógenos, cubierta PVC o PUR, 4x2xAWG22/1

H07BQ-F 5G1,5
H07BQ-F 5G1,5
00136233
Cable de alimentación de PUR, armonizado H05BQ-F / H07BQ-F para uso resistente a aceites y a la abrasión en aparatos eléctricos manuales y/o máquinas de construcción.

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G1,5
1121309
Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV para múltiples aplicaciones, PVC, clase 5, con codificación numérica, apantallado y uso al aire libre

KN1L NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC
KN1L NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC
0162001
Cables de extensión y compensación, versión de un par; adecuados para uso en medición de temperatura y control de procesos de fabricación

ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1X6 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1X6 BU
4150702
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.2
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC, cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC, cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X35
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X35
4533007
H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

ÖLFLEX FD 855 P 3G1
ÖLFLEX FD 855 P 3G1
0027561
ÖLFLEX® FD 855 P, cable de alimentación y control libre de halógenos para uso en cadenas portacables en condiciones severas con certificación UL/cUL AWM

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5
0046014
ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF, cable de alimentación y control de silicona para uso en construcción de máquinas y plantas, construcción de herramientas con temperaturas hasta +180°C

H07Z-K 90°C 1X1,5 RD
H07Z-K 90°C 1X1,5 RD
4726041
H07Z-K 90 °C, <HAR>, cable unipolar libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 450/750 V
Beneficios
- Construcción robusta con capacidad de carga de 200 kg
- Estabilidad fiable gracias a los pies de goma reductores de ruido
- Rodillos ajustables fácilmente, con 3 posiciones diferentes
- Sin necesidad de mantenimiento
Ámbito de uso
- Desenrollador de bobina para el uso diario en el taller o en la obra
- También como solución de almacenamiento en el taller eléctrico
- Con ruedas giratorias adicionales para el uso móvil
Características de producto
- Para diámetros de bobina de 150 a 900 mm
- Disponible en dos anchuras distintas para bobinas de hasta 520 o 670 mm de anchura
- Marco híbrido ligero de poliamida reforzada con fibra de vidrio y aluminio
- Dotados de 4 pies de goma antideslizantes
- Opcionalmente con 4 ruedas giratorias para el transporte de bobinas
Clasificación
- ETIM 7.0 Class-Description: desenrollador de bobinas de cable
- ETIM 7.0 Class-Description: desenrollador de bobinas de cable
Dimensiones
- 52: 577x565x120mm
67: 727x565x120mm
Datos generales
- Peso:
52: 7,2 kg
67: 9,0 kg - Material: poliamida reforzada con fibra de vidrio y aluminio
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.