Montajes de fibra óptica a medida
Montajes de fibra óptica de la gama de productos estándar
Cuando se conectan dispositivos ópticos en interiores, se debe hacer rápidamente. El manejo de cables de fibra óptica se simplifica considerablemente con las soluciones plug & play. No importa si se trata de conexiones ópticas para oficinas, FTTH o en el centro de datos: los cables premontados pueden reducir en gran medida la complejidad de la instalación de dispositivos ópticos.
Como parte de nuestra gama de productos estándar, ofrecemos varios montajes de cables de fibra óptica. Tan solo debe seleccionar los conectores necesarios (LC, SC y ST) y el tipo de fibra deseado (monomodo OS2 o multimodo de OM1 a OM4).
Si el conductor y el revestimiento están hechos de vidrio (GOF, Glass Optical Fiber), el montaje requiere de experiencia y verificación para asegurar que funcionará correctamente. Puede confiar en nuestra competencia en montajes de cables de fibra óptica.
Sus beneficios:
- Manejo más fácil y ahorro de tiempo gracias a los productos Plug & Play.
- Una conexión desmontable permite un intercambio rápido de componentes en caso necesario.
- Los conectores ensamblados en la fábrica ofrecen una baja pérdida de inserción y elevada pérdida de retorno. Esto significa un mejor rendimiento del latiguillo instalado.
- El tubo de protección LSZH es libre de halógenos y es retardante de la llama y, por lo tanto, es adecuado para cumplir con los requisitos especiales de protección contra incendios.

Latiguillos GOF DUPLEX – Latiguillos de fibra óptica premontados con diferentes tipos de conectores en configuración monomodo o multimodo.
- Fibra tipo duplex
- Longitud estándar 2 m
- Color de la cubierta exterior según tipo de fibra
- Para uso en interiores
Accesorios para montajes de fibra óptica

GOF - Pigtails para empalmes por fusión
Los pigtails GOF son fibras tipo simplex con conectores premontados. Se pueden conectar de forma fiable a las fibras ópticas in situ mediante empalmes por fusión.
Pigtail GOF SIMPLEX: cables de conexión de fibra óptica con conectores montados en un solo lado. Con diferentes tipos de conectores en combinación con fibra monomodo o fibra multimodo
Características
- Fibra tipo simplex
- Juego compuesto por 12 pigtails codificados por colores
- Longitud estándar 2 m
- Para uso en interiores

Conectores GOF para el montaje de fibra óptica
Disponemos de varios tipos de conectores para el montaje con cables de fibra óptica tipo GOF. Por ejemplo, conectores GOF de fibra óptica SC, LC, ST y FC, tanto en versiones monomodo como multimodo.

Adaptadores GOF para conexión desmontable de cables de fibra óptica.
Ofrecemos adaptadores GOF para usar en ambos lados con latiguillos terminados, para la extensión o subdivisión de secciones.
Montajes de fibra óptica según sus necesidades
Con ÖLFLEX® CONNECT DATA, LAPP también le ofrece montajes de fibra óptica a medida. Para ello, puede elegir el cable adecuado de la amplia gama de productos HITRONIC®, y lo montaremos con los conectores adecuados según sus especificaciones y requisitos. El uso de cables de fibra óptica premontados en fábrica puede simplificar enormemente la instalación en aplicaciones industriales o de telecomunicaciones y de oficina.
LAPP también puede convertirse en su socio especializado para conexiones de fibra óptica exigentes.
Sus ventajas:
- Los montajes de fibra óptica a medida están listos para conectar se pueden instalar directamente.
- No es necesario un montaje de conector complicado, lo que le ahorra tiempo y dinero en equipos costosos.
- Nuestra alta calidad de producto aumenta la fiabilidad de su aplicación.
- Nuestros montajes fabricados en fábrica de alta calidad ofrecen valores de atenuación más bajos.
¿Le gustaría configurar un montaje de fibra óptica a medida?