Cable servo ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS

Solución de cable único servo híbrido (OCS) de baja capacitancia con cubierta de PUR para uso en cadenas portacables de alto dinamismo

Cables SERVO de baja capacitancia para uso altamente dinámico en cadenas portacables de LAPP

Nuestro cable servo híbrido altamente flexible puede hacer frente al uso dinámico en cadenas portacables y es adecuado para varios sistemas de servoaccionamiento con solución de cable único (OCS - One Cable Solution). Este cable, se desarrolló especialmente para aplicaciones de cadenas de potencia de alta dinámica y es adecuado para sistemas de un cableado con interfaz ACURO® Link de Hengstler, SINAMICS S210 de SIEMENS, ACOPOS P3 de B&R o MOVILINK DDI® de SEW.

Las características y beneficios más destacados del cable ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS son:

  • Solo un cable de conexión entre entre el variador de frecuencia y sistema de retroalimentación del motor. En lugar del cable de encoder, los pares de datos integrados en cuadretes en estrella o conductores de señal se encargan de la transmisión de señales. Apto para sistemas compatibles.
  • Entrega rápida gracias a que la gama estándar siempre está en stock
  • Mayor resistencia al aceite
  • Resistencia a la abrasión y a cortes
  • Menos uso de cables y reducción de costes de conexión
  • Ahorro de espacio y peso gracias al diseño híbrido
  • Versátil