Cable flexible para aplicaciones de variador de frecuencia ÖLFLEX® VFD 2XL

Los cables de conexión del motor para convertidores de frecuencia con certificación listada (UL Listed), solo estaban disponibles en el mercado norteamericano. ¡Hasta ahora!
Ahora los cables con marcado CE también están disponibles en Europa para los clientes que exportan máquinas a los EE.UU.
El cable ÖLFLEX® VFD 2XL está aprobado para el mercado norteamericano según UL TC-ER para 600V, 2kV y también con modelos llamados "Thin-Wall", como es habitual para 600V. Gracias al aislamiento especial de XLPE, es el primer cable que combina las dos importantes clasificaciones UL y TC-ER. Además también está listado como "Flexible Motor Supply" según UL2277, que asigna la clase de voltaje de 1000V. Esto significa que se puede usar el mismo cable para una amplia variedad de aplicaciones, ahorrándose así tener que almacenar varios tipos de cable diferentes.
Este cable es particularmente adecuado para aplicaciones en las que el espacio es limitado. Además, el aislamiento de los núcleos consiste en polietileno reticulado. Por ejemplo, la constante dieléctrica es más baja debido a la reticulación y como resultado las posibles corrientes de fuga también son más bajas. Cuenta con pantalla de trenza de hilos de cobre estañado y con cubierta exterior de elastómero termoplástico, además, es no propagador del incendio según CSA FT4, resistente al aceites y a los rayos UV.
La versión ÖLFLEX® VFD 2XL with signal cuenta con modelos con pares de cables para control del freno eléctrico o del sensor de temperatura
Las principales c características y ventajas del ÖLFLEX® VFD 2XL son:
- Listado UL TC-ER de 600 V y 2000 V, listado adicional tipo " Flexible Motor Supply"de 1000 V
- Cable tipo VFD de baja capacidad.
- Resistente a los rayos UV y al aceite
- Retardante de llama
- Con / sin par de control para freno o sensor de temperatura
- Capa de TPE sin ftalatos
- Aislamiento XLPE