ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

Siete en Uno
El nuevo cable para motores ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP se ha lanzado bajo el eslogan "Siete en Uno" por una buena razón: este nuevo cable de gama premium puede reemplazar siete cables para servomotores a la vez, ofreciendo a los usuarios un gran número de beneficios adicionales.
Donde más demuestra su excelencia el nuevo cable de LAPP es en las altas aceleraciones en las cadenas portacables. Los tiempos de aceleración y frenado se han visto mejorados en un 96%. El nuevo cable ofrece vida útil extraordinaria además de ser compacto y ligero.
Este lanzamiento asienta todavía más a LAPP en la posición de líder de los fabricantes de cable para servomotores.
Los cables ya están disponibles en stock y listos para poder ofrecérselos. ¡Consúltenos!
De un vistazo- …796 CP -¡sobresale de la media!
ÖLFLEX® SERVO FD … | <productos descatalogados> | ...755 CP, ...755 CP DESINA, ...781 CP, ...785 CP, ...785 CP DESINA, ...790 CP, ...795 CP |
---|---|---|
ÖLFLEX® SERVO FD … | <sustituto> | ...796 CP |
Características del producto | ||
Tensión nominal 0,6/ 1kVAC para los conductores de alimentación y también para los pares de control. | x | |
Más secciones disponibles en pares de control | x | |
Aislamiento de baja capacitancia | x | |
Certificación UL/CSA AWM para Norteamérica | x | |
Registro/Certificación VDE | x | |
Cubierta de poliuretano (PUR) | x | |
Pantalla de trenza global | x | |
Alto rendimiento en aplicaciones de alto movimiento | x | |
Distancia de recorrido de hasta 100 metros | x | |
Flexibilidad a temperaturas bajas | x | |
Libre de halógenos | x | |
No propagador de la llama | x | |
Resistente a aceites | x | |