- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Corte, soporte, pelado y aislamiento
- Alicates
Alicates
Herramientas de corte/tijeras para uso universal en la industria eléctrica, p. ej. para separar los hilos de acero del blindaje de malla
Algunos de los productos más utilizados


HIGH LEVERAGE COMBINATION PLIERS KKZI 20
HIGH LEVERAGE COMBINATION PLIERS KKZI 20
62120504
Alicates de punta plana aisladas KNIPEX para trabajos de agarre

HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER KSSI 18
HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER KSSI 18
62120522
Cortacables KNIPEX de corte diagonal con mango aislado KNIPEX para trabajos de corte precisos

CABLE SHEARS KASI 20
CABLE SHEARS KASI 20
62120523
Cortacables KNIPEX para conductores con un diámetro exterior de hasta 20 mm, especialmente cómodo para el usuario gracias a su diseño ergonómico, fabricado en Alemania

SENSOR MINI STRIPPING TOOL
SENSOR MINI STRIPPING TOOL
61735833
Herramienta de pelado y desmontaje para cables de sensor y conductores, también para cubiertas PUR, fabricada en Alemania

STRIPPING TOOL FC STRIP
STRIPPING TOOL FC STRIP
21124030
Herramienta de pelado y desmontaje para conductores/cables Fast Connect, quita trenza de cobre y cubierta exterior en un solo paso, ahorro de tiempo

STRIPPING TOOL DATA STRIP
STRIPPING TOOL DATA STRIP
61735810
Herramienta de pelado y desmontaje de cables de señal, telefónicos, AV, cables de transmisión de datos y control hechos de cobre o fibra de vidrio, duradera, fácil uso

ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
61735835
En caso de cables apantallados, con un poco de habilidad, también se pueden pelar las distintas capas sin problemas y con la misma herramienta

EASY STRIP INCL. STRAIGHT CARTRIDGE
EASY STRIP INCL. STRAIGHT CARTRIDGE
61735800
Herramienta de pelado autoajustable con cartuchos intercambiables / cuchillas de pelado, diseño flexible y ergonómico, fiable, también para cables de teflón/PTFE

UNIVERSAL STRIP BLADE PTFE 2.5-10
UNIVERSAL STRIP BLADE PTFE 2.5-10
21920004
Herramienta de pelado para aplicaciones específicas, por ejemplo, para la industria solar, fabricada en Alemania, con cuchillas intercambiables

STRIPPING TOOL STAR STRIP
STRIPPING TOOL STAR STRIP
61735820
Herramienta de desforrado para diámetros de cable de hasta 40 mm, ganchos intercambiables, duradera y fiable, también para aislamientos problemáticos como PTFE, TPE, fluoropolímeros y PUR

FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
61735834
Herramienta de cuchillas con recubrimiento extra , adecuadas especialmente para cables de fibra de vidrio con elementos de apoyo en la cubierta exterior

CABLE SHEARS SPARE KNIFE KSRI 628
CABLE SHEARS SPARE KNIFE KSRI 628
61813775
Tijeras de carraca KNIPEX para conductores con un diámetro exterior de hasta 60mm, diseño ergonómico, fabricado en Alemania

ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
61735831
Herramienta alemana para pelar/desaislar cables de bus, para materiales de aislamiento difíciles TPE y PUR

X-CUT COMPACT DIAGONAL CUTTER SXSI 16
X-CUT COMPACT DIAGONAL CUTTER SXSI 16
62120521
Cortacables con mango aislado KNIPEX X-Cut® para trabajos de corte precisos

ELECTRONIC DIAGONAL CUTTER ESSE 12
ELECTRONIC DIAGONAL CUTTER ESSE 12
62120531
Para proteger los elementos vulnerables, en estas herramientas la energía electrostática se deriva de forma lenta y controlada por los mangos.
- Alicate Universal KNIPEX
- Alicates de punta plana KNIPEX
- Alicates planos de montaje KNIPEX con punta curvada
- Alicates de pico de loro KNIPEX Alligator®